使用IO-Link实现多样化性能
创新解决方案有助系统高效使用
![使用IO-Link实现多样性能](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-range-of-performance.jpg/167bb0d64de40afe9fc6fe34111c9e7a.jpg)
在巴鲁夫,您能找到多样性能的各种产品,包括紧凑型传感器、便捷的系统集成和智能网络技术。我们的专业技术有助您可靠监控压力、料位、温度和行程。
针对气缸、阀岛和抓手的位置探测、终端行程探测以及料位和流量测量,您也能在我们这找到优质的解决方案。我们提供的解决方案适用几乎所有气缸型号 – 包括非金属材质的气缸以及用于爆炸危险区域的气缸。凭借我们的冗余系统,您能满足最高等级的安全规定。我们的传感器和系统几乎在任何应用场合都能可靠探测气缸的行程,同时我们的过程传感器也能可靠监控过程介质,如,确保合适的液压油的度。
无论是液压传动还是气动传动,我们都能提供理想的线性反馈。我们的磁致伸缩位移传感器能完美的与气缸内的压力系统集成,这为工业物联网(IIoT)提供了可能。
产品及解决方案性能一览
传感器可用于探测液压缸或阀岛内位置或终端行程
电容式传感器可用于监控液体
压力传感器可用于监控液压回路
温度传感器和流量控制器
用于工业通信的网络模块及连接技术
在您身边的技术支持、销售网络、售后服务及备件提供