仅支持 CAD 模型下载
长距离的磁致伸缩位置测量系统
磁致伸缩传感器
可用于:
2 版本
仅支持 CAD 模型下载
BTL 超长距离的智能磁致伸缩位置测量系统是为那些长距离且需要高精度确定物体的绝对位置的应用而设计的。这个强大的系统在几百米的测量范围内为您提供绝对精确和可靠的位置信息。因此,该系统特别适合应用于桥式起重机、装卸桥、龙门吊、倒车控制以及起重机和小车行驶。
对于恶劣的环境条件或需要最高精度的位置和速度测量的地方,绝对测量距离测量系统确定位置的重复精度为0.5毫米。长距离定位系统(LDPS)无需磨损和维护,对冲击、振动和污染不敏感。
位置测量系统包括一个带有 Profinet 接口的磁致伸缩传感器,几个位置编码器和一个软件功能块,可以很容易地集成到您的控制系统中。
特别之处
- 绝对的线性位置测量系统,测量范围达几百米
- 由于采用了无接触和无磨损的操作原理,可靠性高,维护量低
- 在恶劣的工业环境中的耐受性(IP67)
- 系统自动适应磁性标记
- 重复精度高达±0.5毫米
2 版本
|
订购代码
|
测量长度 | 至BTL的距离 | 接口 | 环境温度 | 防护等级 | 重复精度 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5...250 m | 5...15 mm | Profinet | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm | ||
| 5...1500 m | 12...56 mm | Profinet | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。