产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

旋转编码器

用于控制、测量和监测旋转运动的旋转编码器

编码器 编码器 巴鲁夫编码器可用于任何重要场合、机械记录旋转角度值 机械。记录的运动 转换为电信号 帮助您高精度地定位所有关键机械零件。强大的 强大的处理 即使在极端条件下 即使在极端条件下 如食品加工和包装、移动机械和机械工程。无论是绝对式还是增量式编码器,我们都能为您的应用提供合适的编码器。

我们丰富的编码器产品组合

根据应用的不同,对编码器的要求也大相径庭。因此,了解这三个关键区别非常重要:增量式编码器与绝对式编码器, 单圈编码器与多圈编码器 和 光学测量原理与磁性测量原理. 它们可以帮助您为机器和系统选择合适的技术,以实现最高的精度、可靠性和效率。

增量式编码器

机器和系统的速度监控和位置确定

增量式编码器记录的机器数据与上次采集的数据进行比较。为此,每次开启机器和传感器时都要定义参考值。增量式编码器每转一圈会发出精确定义的脉冲数。该信号可作为角度或距离的测量值。每转输出的信号越多,增量式编码器的分辨率就越高,生产系统的测量和控制就越精确。增量式编码器的接口包括 ABZ、sin/cos、TTL(晶体管-晶体管逻辑)和 HTL(高阈值逻辑)。

绝对式编码器

工业中的高精度定位和可靠数据采集

绝对式编码器可检测位置,与增量式编码器不同的是,绝对式编码器为每个信号分配唯一的角位置或值。使用我们的绝对式编码器,即使在断电的情况下,您也能随时了解机器的位置。绝对式编码器在每次开机时都不需要参考值或参考运行。因此,当机器关闭时,编码器不会丢失机器数据。绝对式编码器的接口包括 RS485、SSI 和 CAN 开放式接口。

单圈编码器

使用 单圈编码器 编码输出信号在轴每转一圈时重复一次。单圈编码器的测量范围为 测量范围为 360 度 即正好旋转一圈。如果轴旋转超过 360 度,则后续旋转的输出参数与第一旋转的信号一致。因此,如果不对输出信号进行额外的数据处理或相应的评估或监控,就无法根据单圈编码器的单个数据点对已完成的总旋转圈数做出说明。

多圈编码器

多圈编码器则可以测量 360 度以上的测量范围。因此,传感器可为每个轴位置生成一个唯一的输出信号,其输出范围可达到 超过 8 万亿转. 编码器的输出信号由一圈内的转数和轴位置决定,在最大 8.8 万亿转的信号差异范围内是唯一的。这样就能对已完成的编码器转数做出有效且始终可靠的说明。

光学编码器:采用光学测量原理,具有最高的分辨率和精度

光学旋转编码器是一种利用光学测量原理进行精确测量的传感器。精确 且具有 图像分辨率最高 并产生数字脉冲。光学编码器由一个透明的编码盘组成,编码盘由 LED 照亮,并将接收到的数据转换成电信号。光学测量原理可实现最高精度的数据采集。因此,光学编码器是自动化技术的理想选择。

磁编码器:适用于恶劣工作环境的坚固解决方案

巴鲁夫的磁编码器特别适合在极端温度等恶劣环境条件下使用。它们的表现 对冲击和振动载荷不敏感,并且 在重工业或机床应用的旋转编码器中,磁编码器是一种全面的坚固解决方案。由于设计紧凑,即使在最小的机器部件中也能使用,因此应用领域不受限制。


应用实例

来自不同工业领域的应用实例说明了旋转编码器的广泛用途。它们可用于精确检测电机、驱动器、机床或输送系统中的旋转角度、速度和位置。编码器具有高分辨率和坚固耐用的特点,即使在恶劣的环境条件下,也能保证可靠、低磨损的测量。因此,它们能以高精度、高动态和高重复精度满足各种工业自动化要求。

金属加工:用于工业应用的高精度旋转编码器

巴鲁夫旋转编码器可用于测量长度、位置、转速或旋转运动以及角度或角速度。它们将机械运动转换为数字电信号。
根据不同的应用,巴鲁夫提供不同的测量原理。如果需要高分辨率,通常使用光学编码器。磁编码器则用于恶劣环境条件下的应用。此外,还提供防腐蚀型编码器,采用不锈钢外壳,防护等级为 IP69K。

聚焦创新

编码器产品组合不断扩大

IO-Link 接口实现简单集成并提高效率

专业知识和建议 - 您与我们的联系

我们的专家团队随时为您提供帮助和建议。如果您不确定哪种传感器最适合您的要求,我们将竭诚为您服务。
请与我们联系!

您可能对这些主题也感兴趣

在这里,您可以找到您可能感兴趣的更多精彩内容、相关主题和有用信息。

许可证声明

使用以下开源组件: eCos V3.0
源代码http://ecos.sourceware.org/
许可证:eCOS 许可证

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续