产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

带IO-Link接口的现场电源

可用于:

5 版本

我们的IP67 BAE电源装置外形小巧,可以直接安装在应用场景的控制柜外,能大大缩短规划、物流和布线时间及其他成本。且IO-Link接口支持远程参数化和状态监测。

单相360 W和三相600 W都能为系统提供单个通道高达12 A的连续输出电流。在功率提升模式下,它们甚至可以在短时间内提供高达40 A的总功率,例如用于启动。

特点

  • 小型IP67外壳,无封装
  • 单个通道高达12 A的连续功率
  • 超过95%的效率
  • 可选择单相或三相以及7/8 "或M12连接器
  • 2个输出,4个熔丝通道(UA和US分离)
  • 通过IO-Link进行状态监测和远程参数设置
  • 是我们的工业网络产品组合(IO-Link主站和模块)的完美补充

5 版本

订购代码
价格 输出功率,最大 Output voltage 输出额定电流 输入电压 接口 (电源输入) 接口 (电源输出) 环境温度 许可/一致性
行动
6183.12 CNY
360 W 24 - 28 V DC 15 A 85...264 V AC 7/8"-插头, 3-针 7/8"x2-插口 -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE
6329.68 CNY
360 W 24 - 28 V DC 15 A 85...264 V AC M12x1-插头, 3-针, S-coded-编码 M12x2-插口, 5-针, L-coded-编码 -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE
7086.24 CNY
600 W 24 - 28 V DC 25 A 323...552 V AC 7/8"-插头, 4-针 7/8"x2-插口 -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE
7247.84 CNY
600 W 24 - 28 V DC 25 A 323...552 V AC M12x1-插头, 4-针, S-coded-编码 M12x2-插口, 5-针, L-coded-编码 -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE
7006.32 CNY
300 W 24 - 28 V DC 12.5 A 85...264 V AC 7/8"-插头, 3-针 7/8"x3-插口 -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续