仅支持 CAD 模型下载
射频识别低频数据耦合器(70/455 千赫)
低频 RFID 系统 BIS C
可用于:
1 系列
仅支持 CAD 模型下载
巴鲁夫的低频数据耦合器保证最高水准的灵活性。它们通过两个空中接口可靠地传输数据。这样做,它们能以非接触方式桥接两个通道,从而代替固定的数据传输。
数据耦合器可普遍使用于必须装备一个双机械接口的地点,例如在旋转台、可更换式工件支架或抓臂上。这样您可以简化您的设备设计,并且由于连接快速 (例如在更换工具时) 从而提高设备可用性。
特点
- 数据耦合器如同延长电缆一样工作
- 传输系统免保养,无机械磨损
- 快速和可靠地传输信号
- 不同的导线长度:1 m、2 m和5 m
- 旋转台、可更换式冲头等的布线简单
- 提高功能查询效率,包括以往无法触及的位置
1 系列
|
系列
|
结构 | 天线形状 | 结构1 | 结构2 | 安装 | 导线长度L | 外壳材料,初级 | 安装 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16x1 | 圆形 | 金属上, 金属齐平, 无金属 (缓冲区) | 0.3 m | 黄铜 | 金属上, 金属齐平, 无金属 (缓冲区) |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。