从液压系统到数字化动力解决方案
工业网络连接,灵活便捷
![从液压系统到数字化动力解决方案](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-digital-drive-solution.jpg/764be571977667f7d2d0a71a8dedace8.jpg)
使用标准的IO-Link协议(IEC 61131-9),通用型传感器和执行器能处理各项任务并以数字形式提供信息和数值。一个IO-Link主站能与总线层面及控制器进行通信。
传输的数值能用于诊断、记录也能直接进行可视化或在云端分析。
这种解决方案能能展示显著的IO-Link优势
自带标准电缆线,易于安装
使用经济的非屏蔽标准电缆线,优化成本
数字接口,无噪声信号
用于参数设置及服务数据的软件适用各种供应商品牌,易于操作
可提供单个服务数据,便于监控、分析和记录
(1) 设备控制器 (2) 云端的数据分析及存储 (3) 监控并可视化所获取的信息(4) 现场层面的独立轴 (5) 使用BFF热流量传感器探测液体流量 (6) 使用BFT温度传感器测量温度 (7) 通过IO-Link配置阀岛参数 (8) 使用BSP压力传感器测量压力 (9) 使用BTL磁致伸缩传感器持续探测料位 (10) 凭借BCS电容式传感器的极限值探测实现料位监控