仅支持 CAD 模型下载
杆型的磁致伸缩线性位置测量系统
磁致伸缩传感器
可用于:
25 版本
仅支持 CAD 模型下载
采用杆型的磁致伸缩线性位置传感器BTL主要应用在液压驱动装置中。它们特别适合在液压缸中用于位置反馈、成形和轧制设备或提升技术水平。
因为传感器安装在液压缸的压力范围内,所以它们必须具有与液压缸本身相同的抗压强度。测量元件安装在一根无磁性不锈钢制成的耐压管中。法兰通过一个O形环对高压区域进行密封。在液压缸外,电子装置集成于杆件法兰上的一个保护壳中。
特点
- 分辨率高达1 µm
- 测量范围达7620 mm
- 同时测量多个位置和速度
- 输出信号可编程 – 可颠倒、配置和记录测量范围
- 通过不同的螺纹类型实现灵活安装
- 非接触式,所以无磨损 – 无停机时间,使用寿命长
- 通过多磁铁技术扩展测量功能
- 通过各式各样的接口简便集成到设备中 – 例如IO-Link、Profinet、EtherCAT、SSI和模拟
25 版本
|
订购代码
|
接口 | 测量长度 | 机械规格 | 环境温度 | 线性偏差 | 应用 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25~4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | 液压油缸 | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25~4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
液压油缸 | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25~4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
液压油缸 | ||
| EtherCAT | 25~4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
液压油缸 | ||
| EtherCAT | 25...5000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | 液压油缸 | ||
| 数字脉冲 | 25~7620 mm | 3/4英寸螺纹固定件 | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 液压油缸 | ||
| EtherCAT | 25~7620 mm | 3/4英寸螺纹固定件 | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 液压油缸 | ||
| 以太网/IP | 25~7620 mm | 3/4英寸螺纹固定件 | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 液压油缸 | ||
| Profinet | 25~7620 mm | 3/4英寸螺纹固定件 | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 液压油缸 | ||
| 模拟,电压 | 25~7620 mm | 3/4英寸螺纹固定件 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 液压油缸 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。