用于非接触式能量和信号传输的感应耦合器
感应耦合器

可用于:
2 系列
我们的感应式耦合器提供了一种灵活、无磨损的解决方案,可通过气隙实现能量和数据的非接触式传输,无需机械插头触点和滑环。该技术可通过快速格式和模具更换实现高生产率。
信号传输电感耦合系统最多可连接八个传感器信号。它们实现了从传感器到控制器的单向通信。
IO-Link 信号传输我们用于 IO-Link 信号传输的电感耦合器可实现 IO-Link 主站和 IO-Link 设备之间的双向通信。符合 IO-Link 标准的非接触式信号传输无需参数设置,可确保即时通信。有了成熟的 IO-Link 接口,无论 IO-Link 修订状态如何,都能直接交换事件、参数和过程数据。借助 IO-Link 传输,可使用附加硬件(IO-Link 集线器)收集传感器数据和控制执行器。
电源我们用于供电的感应式耦合器以非接触方式传输能量,因此无需机械插头触点。这就实现了无磨损连接,实现了经济高效的能量传输。这提高了生产的灵活性和效率。
特点
- 无磨损传输能量和数据
- 可直接集成到 IO-Link 系统中 - 无需参数设置
- 可进行双向数据传输
2 系列
系列
|
组件 | 结构 | 连接方式 | 型号形式 | 功能 | 外壳材料,初级 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基础型, 远程端 | 方形, Ø 28 mm, M30x1.5, D30.0 | 插接器 | 双向 | IO-Link, IO-Link信号传输 | PBTP, 黄铜, 不锈钢, 镀镍黄铜, PBT | ||
基础型, 远程端 | 方形, M30x1.5, M12x1, M18x1 | 电缆, 插接器 | 单向 | 信号传输 | PBTP, 镀镍黄铜 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。