倾角传感器
为众多应用提供精确的位置控制
在许多应用中,精确的位置控制以及对旋转运动的持续跟踪和监控都是必不可少的。我们的 BSI 倾角传感器可测量水平轴或垂直轴的偏差,最大可达 360°。
巴鲁夫的倾角传感器具有两种不同的测量原理和各种角度范围,适用于众多行业和应用。您可以选择带一个或两个测量轴的倾角仪。
我们丰富的倾角仪产品组合
最重要的优势
- 非接触、绝对
- 电容式测量原理
- 直接测量倾角,无需复杂的特殊结构
- 接口:4...20 mA、0...10 V 和 Modbus
- 适用于恶劣环境,防护等级高达 IP67
- 测量范围可达 360
- 安装简单,可与系统集成
应用实例
来自不同工业领域的应用实例说明了倾角传感器的广泛用途。它们能精确检测机器、系统和车辆的倾斜角度和运动,从而有助于精确定位和过程监控。得益于其坚固耐用的设计和高精度、温度补偿测量原理,即使在恶劣的环境条件下,它们也具有极高的可靠性和可重复性。因此,它们能够满足广泛的工业自动化要求,并确保始终如一的高测量质量。