产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

为包装、食品、饮料、制药和化妆品行业提供出色的传感器和网络技术

在关键应用中提高整体设备效能和工艺效率

包装、食品、饮料、药品和化妆品

包装、食品、饮料、制药和化妆品行业面临着各种各样的挑战,从遵守严格的法律法规到消费者对质量和可持续性日益增长的需求。这些行业范围广泛,从原材料处理和生产到包装和内部物流,都需要创新和高效的解决方案。

为了最大限度地提高系统效率,优化整体设备效率(OEE)至关重要。巴鲁夫专注于传感器技术和自动化组件,可提高您的OEE并优化您的包装流程。

我们的解决方案可解决从精确质量控制到优化高速生产线和可靠状态监测等关键问题。

了解更多与您相关的行业


最大化 OEE:综合行业指南

彻底改变食品和饮料包装的 OEE

提高生产率和减少停机时间的实用案例和解决方案

了解在包装、食品和饮料行业提高生产率和减少停机时间的实用技术和解决方案。我们的 OEE 指南为减少计划外停机时间和转换时间以及利用 IIoT 和智能技术提供了有效策略。

我们详细介绍了七个关键应用领域:控制架构、格式转换、预测性维护、灌装液位测量、机器人自动化、可追溯性和控制以及输送机技术,以优化您的包装流程。


聚焦应用,提高生产率

了解可克服包装、食品、饮料和化妆品行业挑战的应用。您可以在我们的应用数据库中找到更多应用实例。


成功实践:鼓舞人心的案例研究

了解更多我们在各行业的成功解决方案,为您的公司提供启示。

通过引导式幅面转换,转换时间缩短了 65%

了解 IO-Link 传感器如何实现高效的幅面转换并提高整体设备效率。


坚不可摧的性能:经久耐用的传感器和网络产品

我们坚固耐用、可冲洗的解决方案可满足各行各业的要求,并最大限度地提高 OEE。


高压清洗和工业卫生

巴鲁夫IP69K传感器是对清洁度要求极高的工业领域的理想选择。

产品亮点

  • 专为高要求的清洁和消毒循环而设计
  • 超过 IP69K 标准,至少可进行 1000 次清洁循环

可靠、坚固、耐用

巴鲁夫的 "Washdown Plus "承诺不仅保证了传感器的可靠性,还保证了外壳和控制柜在恶劣条件下的可靠性。这种优异的耐腐蚀性能满足甚至超过了 Ecolab 和 IP69K 的要求。

更多信息,请参阅我们的耐冲洗手册。


您有任何问题吗?请与我们联系!

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
  • 行业手册 灌装和包装行业
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续