产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

IO-Link阀岛接头

I/O模块

可用于:

1 系列

我们的IO-Link阀岛接头也充分发挥IO-Link的优点。用这些组件能轻松连接分散安装的阀岛和控制界面。

特点

  • 紧凑的适配器外壳可直接插到阀岛上,实现最小的位置占用
  • 与不同阀岛的针脚布置兼容
  • 通过用标准化的3芯/4芯传感器导线连接到控制界面上优化了接线
  • 最多可控制24个电磁线圈

1 系列

系列
应用 输出端,数量 功能原理 接口 外壳材料,初级
行动
SMC VQC 1000/2000/4000, Bosch Rexroth LS04, Bürkert型号8640, Numatics, Festo,带D-Sub插口,25针,GND位于25 16, 22, 24 主动分配器 IO-Link PA
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续