用于安全应用的IO-Link模块
I/O安全模块

可用于:
5 版本
我们用于安全应用的 IO-Link 模块能够满足高达 PLd/SIL2 的应用要求,且同样适合连接市面上的二进制传感器和执行器。由于标准 M12 线缆的通用性,您能够节省时间和费用,优化机器设计,简化调试,提高应用的合理性。此外,您可以将机器功能和/或机器部位在模块上进行分组,以优化机器的总体结构。
用于安全应用的 IO-Link 模块能够通过众所周知的 IO-Link 诊断工具远程检修,并且在需要时可轻松更换。这就最大程度减少了停机时间。它们耐受恶劣的环境条件,如灰尘、污物、油、水、乳剂、机械应力等,因此能够安装在控制柜外。
特点
- 适用于高达 PLd/SIL2 的安全应用
- 所需的维护成本低 — 诊断周密,部件更换简单
- 标准 M12 单头线缆实现了成本节省
- 远程维护,减少停机时间
- 通过对机器功能分组并标准化,实现模块节省
5 结果
订购代码 | 价格 | 接口插槽 | 数字输出端 | 数字输入端 | 接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0033BNI IOL-252-000-Z013 |
2293.73 CNY | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI0034BNI IOL-256-000-Z013 |
2559.68 CNY | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003WBNI IOL-252-S01-Z013 |
2303.55 CNY | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003YBNI IOL-256-S01-Z013 |
2590.05 CNY | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI00CLBNI IOL-355-S02-Z013 |
3390.60 CNY | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x PNP | 8x PNP,3型 | IO-Link 1.1 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。