产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

工业通信

借助功能强大的网络和 IO-Link 实现可靠灵活的信息交换

在现代工业中,机器、设备和系统之间顺畅高效的通信至关重要。作为创新的推动者,巴鲁夫为您提供功能强大的工业通信解决方案,这些解决方案可优化您的生产流程并将您的自动化水平提升到一个新的高度。

为了可靠地控制和监控您的机器和系统,您需要专业的工业通信和网络技术。对工业网络的要求广泛而多样。不断增长的数据量和复杂的通信要求功能强大、性能可靠的组件能够在各个层面传输信息。

智能化高性能工业网络与 IO-Link 通信标准的智能组合IO-Link通信标准可在广泛的应用中实现可靠而灵活的信息交换。

巴鲁夫使您能够优化组件的联网,并为贵公司的工业自动化提供重要的组成部分。利用我们的模块化网络模块和现场总线组件,您可以根据自己的个性化需求定制基础设施。无论是功能强大的 IO-Link 主站、坚固耐用的现场总线模块,还是安全可靠的安全组件 - 巴鲁夫均可为各种工业应用提供合适的解决方案。适合各种工业应用的解决方案.

巴鲁夫工业通信产品系列

对于所有希望实现生产自动化的用户,巴鲁夫网络产品组合可为不同应用和性能要求提供多种网络模块选择。由于结构清晰,您可以快速轻松地找到满足您需求的正确解决方案。我们的模块化系统可满足所有客户需求,还包括集成了物联网功能的模块。

Black Line - 功能强大的网络解决方案:
巴鲁夫的 Black Line 是以下应用的首选标准自动化应用是内部物流、焊接技术、电池生产和机器人等行业标准自动化应用的首选。从简单的工业应用到复杂的自动化解决方案,它都能提供无与伦比的性价比,并通过各种性能等级(入门级、标准级、高级)满足所有要求。


Silver Line - 适用于高要求应用的强大解决方案:
我们的 Silver Line 提供特别坚固耐用的 I/O 模块适用于要求苛刻的自动化应用.这些模块具有坚固的金属外壳和集成显示屏,是金属加工或钢铁工业的理想选择。由于采用了多种 IO-Link 集线器,包括诸如 Safety over IO-Link 等特殊解决方案,Silver Line 完全符合系列设备制造商和最终用户的要求。其高性能(标准型和高级型)即使在恶劣的环境中也能保证可靠的性能。


Washdown 系列 - 适用于需要定期清洁的应用:
冲洗线专为包装、食品和饮料行业开发。模块采用坚固耐用的网络组件,防护等级为 IP69K。模块是清洗和清洁过程的理想选择这些模块是清洗和清洁工艺的理想选择,可满足最高要求。


即将上市:安全线 - 使用 IO-Link 的灵活安全解决方案:
对于使用 IO-Link 并依赖功能安全的机器制造商和最终用户,巴鲁夫的安全系列可提供用于安全相关工业应用的灵活网络组件.借助 IO-Link 安全技术,Safe Line 可实现从传感器到安全控制器之间安全通信的无缝集成。Safe Line 是对现有 IO-Link 基础设施的补充,并确保了标准化的外观 - 甚至适用于与安全相关的应用。

工业通信组件

巴鲁夫为您提供全面的工业通信和网络技术组件。无论您是需要在工业极端条件下进行可靠的信号传输,还是希望记录、保存、分析和传输各种参数,巴鲁夫都能为您实现工业通信。机器、网络和 IO-Link(有线和无线)的正确组合使您的所有自动化流程更加简便,并确保您的公司在任何行业都能对生产进行监控。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续