低频 RFID 125 kHz 系统 BIS L
针对简单识别任务的最佳之选
巴鲁夫低频RFID系统 (RFID BIS L) 适用于涉及识别而较少涉及数据处理的应用。
例如在回溯时通常只需要一个标志 (只读)。这些125 kHz系统在作用范围100 mm内可靠工作,并且相对于水、纺织品、木材和铝等材料表现比较中立。
最重要的优势
- 数据载体的内存大小限定为192字节
- 用于传输少量数据
- 数据载体的产品组合一目了然
- 适合在不太恶劣的环境条件下使用
- 唯一使用5个字节的ID,只读
- 可提供只读式的数据载体 (防篡改)
Downloads
-
技术目录 - 用于高效自动化的产品
-
BIS V处理器单元