产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

电源

可靠且高效的电源

巴鲁夫为您提供广泛的电压和功率级别供选择,让您可以找到安全可靠和高效供电的合适电源。

在控制柜中的应用,您可以采用IP20设计的单相和三相的解决方案,功率范围从3.15A到40A可选,这些产品都有着出色的性价比。

我们新一代的IP67智能现场电源具有非常高效的功能:高功率等级的单相和三相设备,搭配IO-Link接口可实现状态监测和远程参数化设置,并有多个输出口,另外也有7/8英寸和M12版本供选择。

我们的Heartbeat®产品为您提供带预测性维护功能的智能解决方案。扩展诊断功能可通过IO-Link应用于整个产线。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续