产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

3D 机器视觉

三维机器视觉使用方便灵活

3D 机器视觉

我们的 3D 相机是固定式和移动式机器人应用的理想之选,具有极高的使用灵活性。无论是高分辨率、适用于恶劣环境还是配备特定应用的集成软件模块,我们的 3D 产品组合都能满足各种需求。

最高级别的数据质量

高分辨率三维立体摄像机以其独特的深度图像质量给人留下了深刻印象,因此适用于特别大的工作区域,也适用于从装载架上拣选小物件。摄像机和投影仪上的镜头可调,使 3D 立体摄像机能够最佳地适应所需的工作区域。GigE Vision 接口为软件应用提供了高度灵活性。

用于特定应用的软件模块

智能 3D 摄像头系列配备了全面的板载软件包。这使得目标检测、室内导航和到达规划变得高效可靠。为了优化特定应用场景的使用,可以使用可选软件模块,如 BoxPick 和 ItemPick。

此外,GigE Vision 接口也可用于定制软件应用程序。

ItemPick

吸盘机器人取放应用模块

BoxPick

机器人脱模/码垛或分拣包裹应用模块

TagDetect

快速检测 QR 码和 AprilTags 应用模块

SLAM

使 3D 摄像头能够创建周围环境地图,同时估算实际位置。

CADMatch

使机器人系统能够可靠检测、定位和抓取分类载具中的物体

SilhouetteMatch

检测平面上相对扁平的物体的位置和方向

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续