产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

塑料工业

精确提高工厂设备的高可用性

塑料行业的解决方案

塑料是21世纪的材料,此行业的应用范围十分广泛,并且由于不断增加的新成分还在持续扩大,因此对生产和机械工程的要求也越来越高。巴鲁夫高性能的传感器搭配高质量的工业网络和连接技术为您组成了理想的系统解决方案,并为安全地应对日益增长的多样化技术提供了完美的先决条件。我们高质量的解决方案实现了复杂的系统概念,延长机器的运行时间,实现高效利用:无论是材料处理、注塑和吹塑,还是连接和接合技术。

原料处理: 实现最优流程

为实现材料处理过程中的最佳流程,必须持续保证塑料的纯度。我们的电容式和超声波传感器确保准确的填充液位水平,而工业RFID系统则能对所有过程进行无误控制。

这确保了颗粒物、填料和增强材料从料仓到软管站,从混合器到注塑机的运输精确无误。不管是在不同的生产线还是每个单独的生产批次中。通过这种方式,您可以快速、精确和可靠地管理新成分中的新化合物的精确剂量。同时,您可以提高给料的效率,改善生产质量,减少投诉。因为RFID能持续记录所有的过程和产品数据,而这种持续的文件也能满足安全法规的要求。


注塑成型: 每一个细节都在掌控之中

在高精度的注塑成型过程中,每一步都必须是完美的。从注塑化合物的注射到螺杆的运动,再到成品模塑件的弹出。通过我们高质量的解决方案,您可以可靠地控制注塑机的所有运动。

例如,我们的电感式位置测量系统支持快速填模,我们的电容式传感器则能检查完整性。磁性编码的位置测量系统能确保温和的模具关闭。集成在液压缸中的强大的压力传感器保证了夹紧压板的正确关闭。您可以信赖我们技术的高重复精度和耐用性,该技术已通过高加速寿命测试(HALT)并进行了相应优化。通过稳健的设计,延长了运行时间,有助于提高系统的可用性。因为对您来说,质量意味着精确,而可靠性意味着经济效率。


吹塑: 优化材料使用,提高经济效益

在吹塑方面,巴鲁夫能为您提供极大的精度,以实现材料的最佳使用。我们能确保管材的精确挤压,使多层塑料能够正确堆积起来。

而且还可以可靠地生产具有耐酸内壁、不同壁厚或不同颜色的容器,采用我们的传感器,您就可以经济的生产所需的产品。因为只有通过对个别材料的精确加工,您才能确保生产出来的液体储存罐、容器或瓶子等具有所需的特性。


连接和接合技术: 时刻关注所有接缝

超声波焊接和振动焊接都提供了安全连接相同和不同材料的最佳条件。有了这些焊接技术,您在连接材料时,就能拥有最佳机械强度和密封性。

为了可靠地监测这些一流的连接技术,我们为您提供经实践验证的解决方案。这尤其适用于一些敏感的应用领域,如食品工业或医疗和电气工程。您可以在这个过程中不断比对所有的结果:超快的位移测量系统为您提供精确的位置反馈,多功能的工业相机负责视觉质量控制。焊缝、尺寸、距离、生产阶段 -- 一切尽在掌握之中。此外,使用我们的SmartCamera,您还可以享受到非凡的易用性。


自动化和机器人技术: 以精简的网络节约成本

由机器人支持的自动化任务不再一定与大量的安装工作、维护和更换有关。通过电感耦合器进行信号和能量的非接触传输,您可以自信地将磨损和电缆断裂抛在脑后。此外,使用这些可快速分离的单元使生产变得非常灵活。

如果您也使用IO-Link,就可以大大简化您的网络拓扑结构。这能把安装工作减少到最低限度,并享受良好的抗干扰性。通过这一通信标准,您可以将所有的传感器整合到现场总线层面。而且,利用IO-Link设备,还能通过控制器进行一致的诊断和参数化。IO-Link为您提供透明度,直至产线的最后一米,与此同时还减少了设备的数量。对于精简的网络结构,只需用一个IO-Link网络模块连接您的IO-Link设备,就能进行信号捆绑。这也为您节约了大量的时间和成本。带有智能传感器、网络和I/O模块的巴鲁夫IO-Link产品组合为您提供了无与伦比的选择,助您实现这样的高效。

Downloads

  • 行业手册塑料行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续