产品
产品搜索器
联系与支持
购物车
登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册

安全关闭液压传动

连接传感器和执行器的一站式解决方案

安全关闭液压传动

我们的电气隔离传感器/执行器模块能保障气动及液压斧头和执行器的安全性。这种一站式解决方案能让您只用一个模块就能连接传感器和执行器,其中传感器用于提供位置反馈。

与此同时,由于IO-Link I/O 模块由两块电气隔离的部分组成,因而使用独立且可切换的安全电路就能安全的关闭执行器部分。若需安全隔断执行器部分的电压,您还需要一个外部安全设备,这样所使用到的安全功能就能达到EN62061标准要求的SIL2级别。坚固的IP67金属外壳适用于恶劣环境,让您能安心使用。

IO-Link和多个LED状态指示灯能提供诊断信息。利用IO-Link,您能可靠监控信号质量。使用模块还能控制数字输入和输出。如果IO-Link连接中断,输出会维持事先定义的状态直到IO-Link恢复通信。由于这种清晰的机器状态,您能不间断进行生产,为您节约宝贵时间直到通信恢复。

接入IO-Link网络的SmartLight智能灯能实现气缸、抓手或滑块的可视化。

安全关闭液压传动(1)使用IO-Link主站模块连接的控制器(2)IO-Link主站模块(3)BNI IOL-355传感器/执行器模块(4)配备独立传感器/执行器电路的电源(5)能安全关闭执行器部分的安全继电器(6)阀岛组(7)液压驱动装置,如气缸驱动,其中使用了耐高压BHS电感式传感器探测位置(8)气动驱动装置,如气缸或抓手,其中使用了BMF磁敏开关(9)SmartLight智能指示灯,用于系统状态的可视化