产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

用于高效金属加工的传感器和自动化技术

借助强大的传感器技术、IO-Link、状态监测和数字孪生,实现精密加工工艺和高效控制的机床解决方案

金属加工

在驱动技术、模具制造、移动出行和医疗技术等领域中,持续高精度的制造是保证质量和生产力的关键。为满足这一需求,巴鲁夫提供专为工厂车间、加工工序和现代机床开发的坚固传感器、识别(如 RFID、刀具识别)和工业网络技术解决方案。所有产品都具备在严苛制造环境中的高可靠性,帮助用户精确匹配所需的传感器技术。

利用状态监测解决方案,您可实时掌控设备运行状况,并提前进行维护,提升设备综合效率(OEE)。通过 IO-Link 技术,传感器数据实现数字化、无干扰传输,同时为 IIoT 项目带来更高灵活性与更低安装成本。与此同时,我们还提供数字孪生服务,帮助用户在系统正式启用前就优化生产流程。

无论您是 CNC 系统的操作人员、制造企业,还是主轴、转台、刀塔或液压系统制造商,我们都可为您提供精准匹配的传感器与自动化技术,提升竞争力和生产效率。

刀具管理、过程监控等热点话题:优化生产的策略

RFID 实现自动化刀具管理,提升透明度

高效的刀具管理决定了生产的盈利能力。通过 RFID 技术,您可实现刀具信息的自动记录与管理,提升使用效率,减少停机。巴鲁夫的刀具识别解决方案可实时识别、监控并精准匹配每一把刀具,避免因选错刀具而导致的错误,提高良品率。

  • 简化组装与机床维护。集成传感器的模块化自动化解决方案减少接口与装配成本,简化维护与操作。

  • 环境适应性强的数字刀具管理,多频率的 RFID 系统可在各种环境中灵活、可靠地进行刀具管理,确保刀具数据随时可用。


金属加工行业是工业价值创造的中坚力量。作为这一领域的长期合作伙伴,我们深知:真正有价值的解决方案,源自合作与共创的精神。这正是我们持续努力的方向。

Uwe Brandt, Head of Global Market Segment Sales Metalworking


通过 IO-Link 提高效率 - 实现机床的智能联网

现代机床及加工流程对传感器、执行器与控制系统之间的通信提出更高要求,IO-Link 技术正好满足这一需求,助您实现从现场到控制层的数字互联。

  • 实时透明

    数字传感器数据提升机床与夹持系统控制精度

  • 快速调整

    集中参数设定简化格式转换与刀具管理

  • 集成简单

    标准化接口实现自动化的高效部署

  • 全面互联

    支持所有主流工业协议,包括 Profinet、EtherNet/IP、EtherCAT


重点产品:金属加工的创新技术

从传感器到控制系统的无缝联网,实现高效精确的加工流程。无论是车削、铣削,还是刀具的全自动管理,我们的产品都能在最严苛的应用场景中保持出色性能。

您有其他疑问吗?

请联系我们的金属加工专家!欢迎直接与我们联系,我们期待您的来信。
联系我们

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续