产品
产品搜索器
联系与支持
购物车
登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品搜索器
网站
下载

安全产品

工业中的机器安全

巴鲁夫的机器安全

机器和系统的安全运行对保护员工、保障生产力和责任安全至关重要。为了既保证您的机器和系统的安全运行,又满足工业领域对机器和系统的安全要求,巴鲁夫为您的安全提供了全面的产品组合和解决方案。这使您能够满足并可靠地遵守ISO 13849-1功能安全标准的要求,该标准是根据机械指令2006/42/EC进行的安全验证。

随着在机器和系统上安装保护装置,重要的机器安全措施已经按照机械指令的规定实施。从防护锁装置、安全传感器、控制装置(如紧急停止装置和光电保护装置)到安全I/O模块,巴鲁夫使您能够为贵公司创建独特的安全概念,提供高水平的安全,直至最高安全等级PL e(根据ISO 13849-1:2006的性能等级e)。

人机协作:机器安全是工业的根本

在几乎所有的工业领域中,人与机器之间越来越多的、往往是无缝的合作,使得机器安全成为一个越来越重要的核心要素。这适用于新的工厂和机器,也适用于现有的工厂和机器 - 关键字改造。例如,通过对老式压力机的改造,你可以确保这些设备也符合机械指令的要求,以保护员工,从而可靠地确保其生产力。

贵公司自动化的安全理念

自动化需要安全性和可靠性。巴鲁夫的质量为您提供特别的可靠性和安全性--为您的机器和系统提供广泛的解决方案。我们的安全传感器技术与安全控制技术相结合,为您的机器安全实现了创新概念。对于自动化来说,安全概念包括越来越多的产品和部件,它们有助于将人和机器的危险降到最低,并安全地处理信息。这些组件可以很容易地集成到机器的系统控制中,以保证机器安全。

通过IO-Link实现安全。自动化和安全是一个有效的整体系统

Safety over IO-Link使您能够通过IO-Link满足功能安全13849-1的要求。其基础是通用接口IO-Link。安全协议被调制到三线电缆上,并实现安全I/O模块和IO-Link主站之间的通信和信息交换。通过这种方式,可以毫无问题地传输安全信号,并且可以享受基本的IO-Link优势。