产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

能源生产

保证长期经济效益

能源生产

气候变化、人口趋势和化石燃料的有限供应都要求能源部门提供新的、创新的解决方案。无论是海上风电场还是沙漠中的太阳能发电厂,将电量即时分配给大量的单独系统,以及极端环境因素的直接影响,都对所使用部件的质量提出了严格的要求。

为此,巴鲁夫竭尽所能在各个能源领域做出贡献。我们为石油和天然气开采、传统能源生产以及风能、太阳能和水能等可再生能源的利用提供可靠的解决方案。我们设计的每一个部件都以其坚固性和高质量脱颖而出。

通过我们,您可以得到一个理想的技术咨询、销售、售后服务和快速供应备件等全方面支持。

此外,我们还与各级系统制造商保持紧密的沟通和协作。这保证了您能够得到最合适的解决方案。

风能: 高效率的高科技发电厂

现代风力发电系统提供了极高的效率。例如,如今的发电厂比 20 年前的发电厂发电量大约提高了 20 多倍,而且成本更低。不过,风力发电场仍是一项巨大的投资,需要每个部件的高可用性。这只有在所有组件都非常可靠并具有故障安全性能时的情况下才能实现这一目标。为此,巴鲁夫长期以来一直与领先的制造商密切合作,为您提供行业专有技术,确保高水平的质量应用于陆地和海洋设施。


太阳能发电站: 太阳提供的能量多于全球能源的需求

目前太阳能热电厂一般可以提供 100 兆瓦或更多功率的电力输出。为了产生这种能量,成千上万的反射镜必须精准地、持续地跟踪太阳。这需要特别精确的传感器,而且还要能承受极端的环境条件,例如在沙漠地区。我们为此研发的测量系统让您可以可靠地检测这些运动,实现高效的发电。


水力发电: 可再生能源行列中不可或缺的一员

水电在现今的可再生能源组合中占有不可或缺的地位,且仍蕴藏着无穷的开发潜力。如要可靠地运行庞大的水电站,您需要极其可靠、精确的控制和调节系统。

采用传感器和线性测量系统组成的巴鲁夫高精度解决方案能够助您一臂之力。


传统的发电站: 依然重要的能源供应商

传统发电厂的高效和环保燃烧过程需要涡轮机和发电机得到非常精确的控制,例如在峰值发电厂。此外,还需要在确保可用性的同时,不断提高效率。因此,这一领域对技术的要求也非常高。使用巴鲁夫专门为此类应用开发的极其精确的解决方案,便能轻松满足这些要求。


石油和天然气开采: 可与化石能源一争高下

石油和天然气仍然对能源供应起着关键作用。然而,其他一些新兴技术也渐渐进入公众和政府的视野中。例如,Power-to-X 技术,通过电解氢气和下游工艺步骤(甲烷化)的再生能源生产合成气体或燃料。这些燃料可用于能量密度要求较高,但是从设备建造起就需要可靠部件(如阀门和压缩机)的场合。

巴鲁夫以坚固、精确和低维护成本的传感器技术为您提供支持。当然,它们也通过了各种国际防爆认证。


我们的特殊优势: 高精度和工业通讯专家

在巴鲁夫,您会得到创新的概念,能够最佳地实现您对能源生产的个性化要求。为此,我们为您提供了广泛而多样的解决方案。例如,使用耐高压的电感式传感器,具有防爆保护的位移测量系统或高度可靠的冗余技术,可以很容易地直接集成到液压缸。此外,我们在开发过程中对各个部件进行了 HALT 测试,因此,您可以从它们特别高的抵抗力和耐久性中受益:在风浪中,在强烈的阳光下,以及在潜在的爆炸性区域。

我们的解决方案以高度可靠的连接和复杂的网络技术工作,不折不扣地满足能源行业的严格要求。这有助于保护您的系统和控制技术,防止失效。而 IO-Link 通讯协议不仅能让您立即受益,也能从容应对未来的需求。因为有了 IO-Link,您就可以创建一个基础设施来安全地管理日益增长的数据量。您还可以从数据中获得更多的信息,并将其用于快速和灵活的过程。通过这种方式,您也为未来做好了准备。

监管和控制 -- 一切尽在掌握之中: 每个单独的组件都做出了自己的贡献

谈到工厂和控制技术中的故障安全问题,人们往往首先想到的是大型部件的质量。然而,经常是那些不太被注意的后台组件对供电中断甚至故障负有责任。首先是电源 - 对系统的所有组成部分都有影响,其次线缆和电气连接也发挥着重要作用。

它们传输传感器信号并向控制系统报告位置、压力和其他参数。巴鲁夫为您提供可靠的质量,为您系统的高效运行保驾护航。

Downloads

  • 应用于能源行业的巴鲁夫传感器
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续