产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

工业用 RFID 手持设备

RFID手持机

手持式RFID读码器是对固定式读码器的最佳补充,它们可以在不同的频率下进行灵活的移动数据采集。采用它们就可以方便地完成诸多手工流程,如记录返工、质量控制以及服务和维护工作。这种便携式手持读码器特别适用于生产物流、服务领域、库存管理,以及仓库管理和配送等应用。

一个设备,多种应用:您可以使用我们的这款基础设备和各种配件来覆盖所有所需的频率。这一基础设备也有不同的版本,您可以灵活选择,除了RFID功能,它们还可以读取可视代码。

特点

  • 适用所有频率的便携式手持RFID读码器
  • 用于移动读取和处理数据载体内容
  • 根据识别任务的不同,各种硬件可以单独组合,也可以进行模块化组合
  • 扩展功能可选,用于处理可视化的一维和二维码
  • 大屏幕显示,实现优异的可视化和易用性
  • 用户友好型应用程序具有广泛的功能:低频、高频和超高频
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续