产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

带强制断开功能的机械式单个限位开关

凸轮开关

可用于:

2 版本

安全开关元件受结构限制尤其在较小的机械式单个限位开关中无法实现。相反带强制断开功能的解决方案已经克服了这一难题。其开关过程由一个坚硬的活塞触发,这个活塞驱动带强制断开功能的机械式开关元件。挺杆发生移动时便会断开触点。由此您即使面对焊接触点也能够可靠地掌控开关过程。

特点

  • 面对焊接触点同样适用
  • 两个型号系列
  • 防护等级IP67的双腔系统:无磨损隔膜具有密封分离活塞和开关内部的结构
  • 免维护、自润滑挺杆导管带有滑动轴承套
  • 坚硬的活塞

2 版本

订购代码
价格 开关位置,数量 挺杆形状 规格 连接方式 开关位置距离
行动
带强制断开功能, 安全性DIN EN 60204-1 e = 68, 69: solder connection
e = 183, 185, 186, 187: screw terminal
1257.68 CNY
1 第1开关位置:滚子 带强制断开功能 钎焊连接
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续