产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

内部物流自动化:提高效率和吞吐量

利用巴鲁夫的自动化解决方案最大限度地提高 OEE 和效率

内部物流

在内部物流领域,通过自动化提高效率不仅是一个目标,也是快速、精确和可追溯地生产原材料和物料的必要条件。仓库管理、库存管理和物料处理(包括输送、运输、装卸、分拣和拣选)等关键流程的自动化对于提高可用性和正常运行时间、降低企业成本以及最终提高整体设备效率(OEE)至关重要。


巴鲁夫内部物流解决方案实现高效、无差错流程

内部物流流程自动化组件和解决方案

巴鲁夫成熟的内部物流自动化组件和解决方案可优化您的自动化仓库管理和物料搬运,从而提高各行业的吞吐量和准确性。

这些解决方案包括IO-Link、光电、电感和状态监测传感器以及RFID和读码解决方案。产品范围从低成本到智能化、数字化系统,体现了我们对汽车、电池生产、包装和电子装配等行业的深刻理解。

自动化组件和一流的咨询专业知识

巴鲁夫为机器人和自动化组件提供简单的集成和改造解决方案,确保为您的现有系统提供无缝升级途径,从而帮助企业轻松过渡到先进的自动化技术。我们为客户提供全面的建议,使他们能够将新技术无缝集成到机器和流程中。

通过将巴鲁夫技术集成到您的内部物流流程中,您将获得更高的效率、更低的成本、更好的性能和吞吐量以及更精简的工作流程。


内部物流自动化中的焦点应用

了解我们如何改进您的系统和内部物流流程,从而有效克服物流难题。


内部物流自动化所有领域的速度、可追溯性和质量

自动化存储和检索系统:提高效率和准确性

高效管理仓库库存和物料流动几乎是所有行业企业面临的挑战。如今,通常可以通过使用自动化存储和检索系统(包括机器人搬运和自动化技术,如动态穿梭系统和存储与检索机器)来取代人工流程。这些系统通过创新的识别解决方案和软件驱动的控制选项,确保了精确度和吞吐量以及透明度。

利用巴鲁夫技术(包括先进的传感器、网络和识别技术),可以显著改善存储和检索系统。IO-Link 促进了传感器、执行器和控制器之间的通信,从而改善了库存管理和运营效率。

运输和输送解决方案:优化物料流

简化自动化内部物流流程,如运输、分拣、装卸、拣选、缓冲、存储和堆放,对于优化吞吐量和可用性至关重要。从 A 地到 B 地的高效物料运输至关重要,尤其是随着个性化概念的不断深入,批量越来越小。

巴鲁夫的识别技术和软件可改善您的自动化运输和物流系统,并确保精确的货物跟踪。此外,巴鲁夫还提供用于优化内部物流流程的传感器、电缆和网络技术,从装载机到控制和传送带解决方案,以确保高可用性和高吞吐量。

自动分拣和拣选系统:正确组装 - 无论是部分自动化还是完全自动化

使用自动化系统和机器人搬运进行可靠地分拣和拣选--无论是用于生产还是客户订单--都能在内部物流中为企业节省时间和金钱,并最大限度地确保产品质量。

巴鲁夫用于内部物流的自动化组件和解决方案可帮助您高效地实现此类项目。这里的重点是优化识别和质量控制以及分拣和分类物流中的运输和贴标成本。在半自动化物流或手工作业环境中也有很大的节约潜力,例如通过协作机器人或 "从轻拣选 "系统来减少员工的工作量。


为您的内部物流自动化任务提供优势明显的组件和系统

针对机器制造商

针对生产管理人员

针对仓库管理人员


  • 耐用且经济高效的解决方案,可优化系统和机器功能,提高产品质量和产量

  • 在选择和集成最佳组件方面提供专家建议,以提高系统可用性和效率。

  • 为特殊设备概念定制自动化组件


  • 通过自动化提高产量、精度和平稳运行

  • 与贵公司现有生产线无缝集成,提高控制和系统性能

  • 状态监测和预测性维护,最大限度地减少停机时间,确保系统可用性


  • 采用 RFID 和传感器技术精确跟踪货物和资产

  • 通过优化存储和检索流程实现高效的仓库管理

  • 利用 IO-Link 技术实现高能效运行,从而节约成本并实现可持续能源利用


内部物流自动化的关键产品

了解专门针对内部物流挑战而定制的各种产品。从状态监控到扩展的可追溯性,我们的产品将帮助您提高 OEE 并确保生产质量。


了解有关您所在行业的内部物流和自动化的更多信息


您有任何问题吗?请联系我们的内部物流专家!

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续