产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

汽车行业和汽车零部件供应商

我们为您提供长年积累的丰富经验和优异的合作伙伴关系

移动性行业

巴鲁夫代表着高品质传感器、识别以及网络解决方案和软件。全面的产品组合、底蕴深厚的专业研发技术和在汽车制造业多年的经验使我们成为汽车制造业所有领域和所有供应商圈内首屈一指的解决方案供应商。

从最初的冲压到焊接、涂装、锻造和铸造乃至总装 – 我们深入了解该领域。我们为您提供可靠的质量控制,确保过程顺利进行 – 在生产过程中以及制造和装配全过程中。我们同样能确保每个外部生产的产品以高品质在正确的时间和地点备妥,由此保证对您的准时供货。

无论您在哪里进行生产,我们的合作伙伴关系都值得您信赖。我们在全世界始终伴您左右。更值得一提的是,巴鲁夫的传感器、系统、网络和连接技术都获得了国际认证。

汽车内饰: 及时交货,随时待命

未来车辆的内饰将受到新的移动性大趋势的强烈影响和改变。电动交通正在为汽车内饰创造新的结构和设计自由。而如果自动驾驶变得普遍,其他用途也将为车内人员打开,因为将不需要驾驶汽车。这些新用途将把内饰变成一个体验空间,并可能成为汽车制造商的一个显著特征。新的座椅概念正在被设计出来,智能表面和创新的驾驶舱概念也逐渐深入人心。

无论这些趋势如何改变您的生产设施,巴鲁夫都会以可持续发展的产品支持您面向未来的生产。作为汽车行业的长期合作伙伴,我们为您的工厂提供高质量的传感器、识别和网络解决方案及软件。此外,您还可以从我们在汽车生产各个领域积累的丰富经验中获益。依靠我们的专业知识,我们可以满足您的终端客户在质量、过程可靠性和效率方面的高期望,并保证顺利的及时交付。


动力总成

动力总成决定了车辆的道路性能,因为动力总成是车辆动力的源头。在这个生产阶段,对您而言,最重要的是保证始终如一的优秀品质。利用巴鲁夫的全方位专业知识,便可以做到这一点。我们的产品在这一领域中已有数十年的成功应用历史,不管电机、变速箱、车轴和控制器在动力总成中以怎样的配置组合在一起。


铸造车间

铸锻造车间的温度负荷持续时间长,不时出现短时超高温度,加之冲击与振动的影响,会使传感器性能严重退化,甚至可能导致传感器彻底失效。

巴鲁夫传感器专为高温环境设计,同时还可以配备耐高温附件。我们的产品经受了HALT测试,确保了较长的使用寿命,换言之,我们能够为您提供长期且可靠的解决方案。

我们的传感器能最大程度降低备件需求,减少停机时间,显著降低您的成本。


冲压

冲压厂的生产是十分精密,对设备和物流的要求极高。重达数吨的卷材被切割成金属板材,然后在大型冲压生产线的高度自动化的冲压和成型工艺下加工成车身零件。不同厚度的金属板最终变成侧围、发动机罩、车门等等。

巴鲁夫传感器解决方案专为要求极为严苛的生产条件设计。它们能够确保精确的定位和控制,并能实现对模切机和工件的可靠识别。我们的产品遍布各种冲压厂,良好性能经受了各种验证。


车身制造

工业机器人是车身制造生产线上的重要成员。它们通过焊接、铆接和粘接的方式,以最高的精确度、尽可能大的重复精度和绝对可靠性全天不间断地将各部件组装成车身外壳。

来自巴鲁夫的解决方案耐用且绝对可靠。它们专为车身制造产线量身定制,无惧焊接飞溅物、焊接电流、磁场和高温。


涂装车间

在涂装车间中,完善和精密是终极目标 -- 在这一方面,涂装车间比其他工序的要求都高,因为油漆与车辆的总体外观直接相关。同时,它还能够保护车辆,帮助车辆保值。

因此,最重要的便是,确保所有工艺步骤顺利且以最高的质量开展。我们的解决方案就能助您做到这一点,因为我们的传感器耐高温、耐化学品性能出色,借助高速静电旋杯式喷涂机,槽式酸洗法将车身外壳清洁并脱脂之后,机器人能够完美涂覆五层油漆。


总装

为了安全处理总装的复杂步骤,我们提供了完美适配您需求的产品技术和配置,确保准确的运动控制、 步骤记录、或可靠识别。

我们根据您的特殊需求定制高价值解决方案 -- 正如车辆的个性化内饰等级和发动机选件那样。这就让您能够获得可靠的分类系统,确保以可靠的流程生产出各个零件,从而以正确数量和类型的零件装配已涂装的车身外壳。利用我们的技术,您能够完美履行客户装配订单。

轮胎行业

每一步流程都有很高的安全性
了解更多

Downloads

  • 行业手册汽车
  • 行业手册中的抗焊接传感器
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续