高频 RFID 系统 BIS M
适用于高速度和大数据量的force packet
RFID系统BIS M (13.56 MHz) 支持全球ISO标准,并且以大数据量时的高传输速度而加分。
通过数据载体和读/写头的多样化组合,该系统可用于各种不同的应用。例如它适用于近程零件跟踪或生产控制中的应用 (托盘化运输、在工件上标记等)。
主要优势
- 4针标准布线和IO-Link组件的可用性
- 与被动式数据载体组合使用时平均作用范围最大400 mm
- 通过全球RFID标准ISO 15693和ISO 14443A可无缝集成到应用中
- 可提供世界上常见的所有总线系统
- 可简单而迅速地投入运行
- 巴鲁夫高速组件 (比ISO 15693最多快八倍)
- 能够进行客户定制的开发
- 可为在各种使用地点的简单集成提供多样化的附件
射频识别高频阅读器(13.56 MHz)
- 设备上直接显示状态:调试简单,停机时间最短
- 最多可将四台读码器连接到 BIS V 评估单元上
- 通过 M12 插头连接器连接,电缆长度可达 50 米
- 读/写头可嵌入金属中安装
- 集成天线的 M12 设计
- 特殊读写器,例如用于传输系统的读写器,无需额外安装支架即可轻松安装
- 高频框架天线,远距离可达 400 毫米
- 可定制设计
- 可提供与 BIS C 读码器设计相同的工具 ID 组件
- 带集成评估单元的读码器的可用接口:IO-Link、串行 -RS2322、RS485/子网 16、RS422、USB
- 现在还提供总线连接:BIS M-4008 一体式 RFID 阅读器可直接与 Profinet 连接
- IP67 的坚固外壳:可在恶劣环境中可靠使用
RFID 高频评估装置(13.56 MHz)
- 坚固的压铸锌外壳带来完美的电磁兼容性
- 所有连接均可从正面轻松触及
- 可变的安装理念,便于安装在顶部导轨或型材上
- LCD 显示屏和按钮方便调试
- 每个读卡器通过评估单元上的两个 LED 直接显示其工作状态
- 集成 IO-Link 主端口,用于连接支持 IO-Link 的传感器和执行器
- 网络服务器,方便进行远程状态监控
- 来自许多常见控制系统制造商的功能模块,可快速部署
- 集成 2 端口以太网交换机,用于线路和环形拓扑结构
- 小巧紧凑(172 × 48 × 62 毫米)
- USB 接口,无需总线连接即可快速调试
- BIS 驾驶舱:可使用基于 PC 的软件工具独立于接口对读取器进行参数设置
- 通过坚固的 7/8" 插头供电,适用于恶劣的工业环境
Downloads
-
技术目录 - 用于高效自动化的产品
-
BIS V处理器单元