状态检测、分析和诊断
您的工厂和所有机器都在控制之下--使用智能自动化和监控系统
巴鲁夫的智能自动化和监测系统(SAMS)的所有组件都有助于对您的整个工厂进行状态监测。利用SAMS提供的数据,您可以进行意义深远的分析,做出有根据的诊断,将计划内和计划外的机器停机时间和生产损失降到最低--无论是在食品和饮料、制药和化妆品还是包装行业。因为SAMS满足了他们的高要求。
通过信息量大的状态监测和可靠的可视化,你可以为你的预测性维护设定完美的计划。这使你能够显著提高整体设备效率(OEE)。通过确保机器和工厂的健康,制造业中生产力损失的原因被简单地消除了。而机器和工厂的可用性也显著提高。
状态监测
智能自动化和监控系统通过相关的组件为您提供所有的状态数据,这些数据无处不在,统一且即时。取决于你是在一台机器上还是在整个生产线上进行整合。信息可以通过彩色LED(在机器本身)或仪表盘上显示。通过这种可视化,你可以立即识别系统状态,并可以直接定位任何错误。
对获得的数据进行分析
为了进行精确的分析,获得的数据可以在表格、图形或报告中清晰地显示出来。通过这种方式,你可以对机器的状况一目了然,并随时对其进行详细评估。
全面诊断(预测性和预防性维护)。
此外,你可以利用分析得出的数据和信息,得出趋势并设想可能的步骤。这是几乎完美的维修或备件计划的决定性步骤。
数据的来源以及如何使用这些数据
除了组件的主要任务,如测量、检测、识别或检查,SAMS单元还有直接在板上的附加功能,为您提供数据。这些包括,例如,温度检测、振动监测或信号质量显示。这导致了一个具体的额外好处:不需要通常承担此类任务的额外硬件。而你所需要的产品范围和使用的变体数量也大大减少。
PING功能使其能够快速和容易地找到系统中的组件。当组件报告的数据表明过程中存在不正常现象时,这是很有利的。因此,您会被直接告知,并能立即进行干预。
智能功能,如工作时间计数器、集成计数功能或启动周期计数器,为您提供进一步的背景信息,使您能够更好地评估记录的状态信息。所有的数值都可以被更精确地分析和评估,这样就可以对您的机器或整个系统进行有依据的诊断。现在可以在早期阶段识别故障的原因,你可以启动适当的措施,直接避免故障。此外,可以从这些信息中得出结论,以便在未来优化使用机器。如果你长期使用诊断法,你就为透明工厂奠定了基础,并直接提高了工厂的绩效。
用于智能生产的数据
我们的智能自动化和监控系统也证明了其在IloT方面的优势。结合我们强大的网络技术和云计算,SAMS可以用来实现工业物联网意义上的智能生产。而为此,生产和IT层面可以通过边缘网关等进行无缝连接。智能自动化和监控系统的所有组件都可以用同样的方式操作和配置。这使得简单、安全和统一的安装、参数化和配置成为可能(使用标准数据配置文件)。此外,SAMS组件可以在不接触的情况下进行教学,例如通过移动设备。因此,数据是以同样的方式从生产层面转移到IT层面。没有什么能阻挡对你的数据进行全面评估和使用。
使用中的SAMS组件
我们将向您展示如何使用智能自动化和监控系统(SAMS)的智能功能。为此,我们将有选择地解决灌装和包装过程中可能存在的薄弱环节。
(1) 通过使用我们的软件,您会收到全面的报告,以便进行持续监测。这些报告是基于获得的SAMS数据(存储有目标/实际值和您的要求),可以直接在您的机器上显示在仪表盘上,例如。这种方便的可视化帮助你了解相关情况并发现任何偏差。
(2) 填充过程中倾斜度的偏差表明,例如在传感器处有调整(由于外部影响)。也有可能是整个机器部件的安装不正确。在机器启动前检查倾角值,你可以避免停滞不前。
(3) 水分可以影响包装材料的行为--根据偏离的实际数值,可以立即得出结论,你可以在材料损坏或包装不当等之前及时做出反应。
(4) 输送线振动曲线的不规则性给你提供了可能存在缺陷的指示。通过这种方式,可以首先预防导致故障的故障。
相关主题
Downloads
-
智能自动化和监控系统--提高灌装和包装的效率