产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

微型化

极小的结构尺寸,适用于狭窄的安装环境条件

微型化

工业自动化对于总成件的微型化要求越来越高。这就要求组件尽可能小、轻,同时性能强大。巴鲁夫的微型传感器充分满足这些要求。 通过微型结构和强大性能,它们具有卓越的设计自由度,可以实现广泛应用。对于您而言,这就意味着更大的灵活性。

您可从巴鲁夫获得以各种微型传感器:感应式,光电式,磁敏式,电容式以及超声波式。对于每一种传感器技术,巴鲁夫都可以提供紧凑型感应式耦合器、节省空间的现场总线模块和迷你版RFID。

我们的产品系列包括微型传感器和紧凑型连接设备。两者均能与工厂自动化系统完美匹配。例如在机器人技术、生产线或在搬运系统中,较轻的重量是实现快节奏的重要前提条件。此外,紧凑型结构在密实的机房内能留出更大的操作余地。巴鲁夫的微型传感系统既确保了高精度,又实现了必要的可靠性。


感应式微型传感器

性能强大且结构紧凑,适用于在恶劣的环境下进行位置查询
感应式微型传感器确保在恶劣的环境下和狭窄的空间里也能进行位置查询。因为它的电子系统是全集成式的,因此不需要使用外部放大器。其重量仅为0.7 g,因此可应用在极高的加速度条件下。由此便于拾取和放置。

巴鲁夫的感应式微型传感器安装简单,可完全集成在狭小的总成件中。因此,在以往无法安装传感器的狭窄位置上,现在也能进行位置查询。总成件的尺寸得以进一步缩小。巴鲁夫提供直径极小的微型传感器:3 mm,4 mm和5 mm。紧凑型微型传感器的外壳长度仅为6 mm,是市面上最短的感应式传感器。


光电微型传感器

可在最多3 m的距离处精确识别出小部件
如要在较小空间条件下精确探测小部件且需要较远的作用距离,则巴鲁夫的光电式微型传感器是不二之选。因为它们的作用距离从1毫米以下直至3米,运行绝对可靠。

凭借丰富多变的款式,这些产品能可靠地解决各种应用问题,并提供卓越的设计自由度。成熟的激光技术、均匀的红光或创新的定点技术标志着高度的过程精度。具有背景隐藏功能的光传感器可靠消除各种干扰性影响。同时,我们的光电式微型传感器极易操作。


电容式微型传感器

能对所有材料进行探测,不受外部因素以及目标特性的影响
在因灰尘、反光或目标特性和颜色而可能对结果造成影响的各种不利环境下,电容式微型传感器是您正确的选择。它们可以极其精确地监控堆垛高度以及探测固体和液体。最多可穿透4 mm厚的玻璃或塑料容器,也可以直接接触。

通过单独的传感器放大器,可以方便地对电容式微型传感器进行远程调节。它的作用面采用Teflon®材料,因此具有出色的耐受性。坚固的不锈钢外壳使其也适用于艰难的环境条件。扁平的片式结构只需要很小的空间,却能提供极大的开关距离。


超声波传感器

可广泛用于距离测量和位置探测检测
我们的小型超声波传感器采用六面体壳体,具有极高的分辨率,因而以卓越的精确度备受赞誉。为执行条件苛刻的测量任务,BUS R06K1..02/007和BUS R06K1..02/015还可配备声导附件。利用它,可在直径大于5 mm的孔和开口内进行测量。BUS R06K1..02/015以响应时间短和开关频率高 (125 Hz) 而著称。因此,它特别适用于对快速过程进行可靠检测。

利用我们的超声波传感器,最多可在狭窄空间里同时使用10个传感器。因为该型号系列配备了同步输入端。款式多种多样,可配备开关输出端或电流或电压模拟输出端,具有五种检测范围,应用范围几乎没有限制。


磁编码式位移测量系统

针对短行程的绝对式测量系统
低精确和公差偏移会对生产质量产生负面影响。直接测量系统可弥补缺陷。它直接在滑座或负荷支座上确定当前位置。

巴鲁夫的磁编码式位移测量系统BML-S1H可以非接触和无磨损方式工作对高动态性应用进行精确的绝对式检测,。污垢或温度等外部因素对它无影响。无与伦比的小型传感器头使该系统成为线性导轨、拾放应用、驱动反馈或振动焊接的理想配套产品。


紧凑型感应式耦合器

IO-Link耦合器可用于快速非接触式连接
安装在紧凑型40x40外壳内的巴鲁夫感应式IO-Link耦合器是机器人技术的理想配套产品。它综合了快速的格式转换、无磨损和出色的灵活性等诸多优势。

感应式耦合器令机械式插接触头变得多余,因为信号可以无接触传输。紧凑型感应式耦合器的IO-Link接口使安装异常简便,因为IO-Link可实现快速布线。

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续