产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

智能制造的建筑师

一步步走向未来工厂

智能制造的建筑师

巴鲁夫的智能解决方案为您奠定了未来工厂的基础。巴鲁夫帮助您一步步实现智能生产--智能制造,凭借专业技能陪伴您进入这个数字化世界。

未来工厂的基础是智能通信,它可以传输来自机器和生产线的数据,并在任何需要的地方提供这些数据,包括在中心位置进行进一步处理。由此产生的信息可用于监控传感器、机器和系统的性能,并提前识别即将发生的故障,在所有生产层面,甚至通过云端跨工厂都可以做到。这样可以提高灵活性、效率和生产力。

通过数字通信标准IO-Link,我们为您提供了数字化之门的钥匙。IO-Link连接简单,使用无干扰的数字信号,而且是双向传输数据。通过IO-Link进行智能通信,让您轻松进入工业物联网(IIoT)。我们为您提供技术支持,帮助您设计和实施通过IO-Link的智能通信,并通过可追溯性实现全面透明。我们帮助您开启自动化资产管理、高效机器人系统和可靠状态监测的道路。通过我们的解决方案,您可以提高机器的可用性,最大限度地减少停机时间并确保产品质量。它们可以实现最佳的制造流程,并为智能工厂的现代化柔性生产指明方向。请密切关注巴鲁夫

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续