产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

恶劣的加工条件

在严苛的工业领域,实现绝佳的可靠性

恶劣的加工条件

在工业环境中经常会出现艰难的环境条件:高温,焊接和金属飞溅
或火花,冲击或腐蚀性冷却液和润滑液对于所使用的传感系统都会造成严重损害。在各个行业中都有着较高的技术要求。巴鲁夫的传感器正是专为这些严苛的使用环境而制造的。

极高的耐用性: 在高加速寿命测试 (HALT) 中,我们在经认证的自有实验室中持续检测巴鲁夫传感器,早在其研发过程中就已对传感器进行了优化以适应恶劣的使用环境。这些格外耐用的传感器可提高您的设备使用寿命,确保最高的设备可用性,并有助于降低成本。

用途广泛: 巴鲁夫可向您提供种类丰富、符合工业要求的传感器,即适合各种应用的电缆及相应附件。根据型号的不同,我们的组件具有耐高温、耐冲击以及可耐受腐蚀性介质等特性。对您而言,这就意味着极大的灵活性,可应用于多种多样的应用领域。

国际化: 我们的传感器具有相关认证,可向全球大部分国家及地区提供。此外,通过面对面咨询、面向实践的培训和个性化解决方案我们还能在全球范围内向您提供全面的支持。

适用于恶劣加工条件的传感系统和附件

可承受高温的耐热型传感器

铸造车间和锻造车间内锻造时与长时间的持续高温下工作,又要与短时最高温峰值进行抗争。传感系统可能因这些热负荷而造成明显的性能下降,甚至完全失效。

我们的传感器是专为高温而设计的。此外,我们还能向您提供耐高热的专用附件。巴鲁夫传感器经过了耐久性测试,具有特别长的寿命,可完美地用作持久而稳定的解决方案。巴鲁夫的传感器及专用附件很少需要更换。这样,您的备件需求更低,停机时间更短,最终实现成本降低。


带有特殊涂层、可耐受焊接加工环境的传感器和电缆

在铸造车间、锻造车间和焊接区域,机械设备的传感系统经常受到金属飞溅和火花的威胁。如被这些飞溅物击中,会造成热损坏。或者,它们会附着在传感器和电缆上,从而影响其功能。

巴鲁夫的产品组合对于这个问题有多种解决方案:对于不允许使用防护装置的应用环境,我们可提供带有特殊涂层、可耐受焊接加工环境的传感器和电缆。它一方面可防止金属飞溅物层积聚, 另一方面还可防止电磁场扭曲待识别的距离。


坚固的传感器,防冲击和机械磨损

在制造业中,冲击和机械负载是不可避免的常见情况 – 例如在汽车工业的车轴、排气系统和底盘的制造过程中。

为了能抵御这些力,必须针对这类要求对传感器进行专门设计。巴鲁夫的传感器正是如此:我们所开发的传感系统和附件都能确保在极大的作用力下,仍旧绝对可靠。从而大幅度延长设备的使用寿命,有效降低您的成本。


传感器能耐受冷却液和润滑液的侵蚀

切削加工时所使用的冷却液和润滑液,通常具有很强的腐蚀性。因此,安装在排屑区域的材料,必须能承受各种不同的化学品和机械压力。使用CO2进行清洁的过程亦是如此:这一过程污垢和鳞皮通过干冰的压缩空气射流被清除。最低可达–78.9 °C的低温和压缩空气射流的清除作用,可对安装在该处的传感系统造成损坏。

巴鲁夫的传感器和附件已习惯于这些要求,因为它们是专门针对这类应用领域而开发的。我们的产品既符合防护等级IP67,也符合IP69K的要求 (特别针对高压清洁设备)。

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续