产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

MicroSPOT

高光学性能,不在乎空间狭窄

MicroSPOT - 高光学性能,不在乎空间狭窄

高光学性能,不在乎空间狭窄 - 利用我们的 Micromote 系列光电式传感器,让您的传感器搭载 Microspot 技术,从而拥有另一维度的光学部件。

这些我们自产的 LED、光电二极管或光电晶体管是经过了充分调试的光学部件,其尺寸紧凑,光束的图像质量出色,均匀性好,样本偏差小。

鉴于传统产品在尺寸和性能上无法满足我们的要求,我们自主研发了 Microspot 技术及其相关的生产技术。因此,我们能够为您提供满足您超高要求的产品和服务。

光学元件 - 以高度定制和创新的解决方案执行要求苛刻的任务

MicroSpot ProdukteMicromote 系列的发射器和接收器元件决定了整个传感器的基本外形。在用我们的元件构造高性能光电式传感器后,您就不需要使用额外的零部件,如镜头、光圈或滤光片,因为我们的元件在光学性能上远超传统部件。在这个系列中,LED 的光斑为圆形光斑,波束角为 3°。我们微型激光模块的残余散度为 1 mrad。最重要的是:样本偏差小得可以忽略。巴鲁夫的轴线误差低于 1°。使用简易低成本部件的人都知道,即便是高达30°的瞄准线误差,也并不罕见

使用这些部件生产的 Micromote 系列的所有传感器都具有以下特点:

  • 光斑可视性良好,对准理想

  • 最小化的空间占用,达到最大化的光学性能

  • 光束传播空间有限,不存在相互干扰

  • 多样化应用 - 甚至适用于要求非常苛刻的应用

模块化系统,灵活适应各种应用
外壳的形状、尺寸和材料不影响光学传感器功能。传感器外壳仅具有固定和安装作用。这就意味着,即便是异常复杂的定制型号,也能够以经济实惠且快速的方式部署。

种类繁多
传感头选择广泛,各种外形规格、光斑和波长应有尽有。

Downloads

  • 技术目录 - 用于高效自动化的产品

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续