产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

智能自动化和监测系统

智能传感器助您优化生产

智能自动化和监测系统

智能自动化和监控系统(SAMS)包括多款智能传感器和设备,它们都可以进行单独编程、配置,这样就能连接到几乎所有机器上。在同一个产品系列的范围内,您只需要一个传感器的库存,因为只要任意一个传感器需要更换或重新安装,都可以使用这一个备用的传感器应用在您的机器、工厂和生产线上。SAMS 提供的新的可能性还包括:无论应用场景和测量参数如何,智能传感器在配置和评估方面都是一样的,这使得安装调试和用户指导更加简单和直观。

"名副其实的智能产品,对我们来说不仅是一个名称或者口号。

我们所有的 SAMS 产品都包含了将广泛的自动化任务直接整合到产品中的功能。这意味着控制器不必再承担这些任务。

我们的传感器可以计算出平均值或进行逻辑链接。除了所有附加的状态监测值之外,这还为解决自动化问题开辟了无数的可能性,而直接从传感器中产生数据信息是从前都不可想象的。"

(T. Delfs,产品经理)

你有什么问题吗?联系我们!

我们期待收到您的来信。
请写信给我们。

跨机器的过程监测和优化

巴鲁夫开发了智能自动化和监测系统(SAMS),使您能够监测贵公司所有机器的整个过程。通过单独配置您的传感器创建一个特定的信息源,就能为您提供更多的数据和可能性。您收到的不再是需要进行处理、评估的原始数据 - 巴鲁夫的智能传感器和设备支持您在所获得的传感器数据之间建立逻辑联系,从而实现全面评估。我们的自动化系统 SAMS 记录变化、测量值和原始值,并将其提供给控制系统或更高级别的系统进行进一步分析。

巴鲁夫的状态监测专长是 SAMS 的基础

创新的智能自动化和监测解决方案是基于我们在状态监测方面的经验和专业知识。基于状态信息,故障可以被快速检测和定位。有了智能传感器技术,您还可以通过设备上或仪表盘上的彩色 LED 信号显示来直接获得信息,例如:信号的逻辑连接。新的信息为您开辟了新的可能性,还可以将其可视化为图形或输出为报告。

这样,您可以对整个生产情况有一个全面的了解,并能在公司内定义和执行前瞻性的维护战略。这使您能够在早期阶段计划更换或维修,并可选择在理想时间进行。

SAMS在工业中的应用场景

智能自动化和监控系统 SAMS 可以在许多领域以多种方式得到应用。
对应用程序

智能自动化和监控系统的优势

SAMS 使获得更多与工艺相关的信息成为可能,这有助于您优化运行中的各种流程。您的机器和系统上已经被监控的某些节点可以通过简单的更换或单独的配置提供额外的数据和信息。通过将智能传感器的监测范围扩大到整个生产线,并在生产的关键点上游或下游监测过程,您可以对机器的环境和外部影响有详细的了解,以便能够解释故障和机器停机,并在未来预防它们。

由于有智能传感器的参与,您不再需要各种传感器的库存。在同一个产品系列中,传感器都可以被单独编程和配置,这样您就只需要一种类型的传感器库存。并且由于智能传感器在配置上是相同的,所以传感器的安装调试也更容易、更直观。

巴鲁夫的标准化操作和诊断概念使您可以通过标准数据配置文件对智能传感器进行参数化和设置。因此,由于不正确的处理而造成的机器损坏和生产停工可以减少到最低限度。即使是训练不足的人员在处理我们一贯易操作的解决方案时也会很快熟悉,以避免误操作。

优势一目了然

  • 提高 OEE(整体设备效率)和节约相关成本
  • 减少计划内和计划外的工厂停机时间
  • 由于普遍适用的传感器可采用相同的配置和评估,减少了库存
  • 统一的操作和诊断概念
  • 可对传感器进行单独配置
  • 始终关注机器和车间的健康(健康状态(SOH))
  • 更多的可用数据和可能性 -> 通过额外的信息进行基于状态的或预测性的维护

智能传感器及其智能功能

智能自动化和监控系统(SAMS)为您的监控提供了多种附加功能。这些功能包括传感器的设备发现功能、工作时间计数器和设置帮助。这些额外的功能和测量值都有助于创造附加值,只需很小的调整,就能从数据中提取更多的信息。有了 IO-Link,这些额外的数据可以简单地通过现有线路传输到控制或更高层次的系统,而不需要增加任何硬件。

具有通用功能的智能传感器

通用智能传感器提供并链接额外信息。
了解更多

智能自动化和监控系统的产品系列

Downloads

  • 智能自动化和监控系统--提高灌装和包装的效率
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续