产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

状态监测

持续监控机器、系统和流程的状态

停止猜测,开始了解

状态监测系统及其组件有助于机器和系统的高效无故障运行。这是因为您可以根据当前状况做出明智的未来决策,而不必仅仅依靠猜测。

提高性能:
提高性能:
  • 提高设备可用性

  • 提高产品和工艺质量

  • 延长系统使用寿命

  • 更有效的监控

降低成本:
降低成本:
  • 降低维修成本

  • 减少维护和服务

  • 减少备件库存

优化流程:
优化流程:
  • 可规划的高效维护

  • 易于更换部件

  • 简单识别有缺陷的传感器

作为原始设备制造商,为客户创造附加值:
作为原始设备制造商,为客户创造附加值:
  • 减少维护和服务

  • 提高机器质量

使用传感器可以避免因计划外停机而导致的生产流程中断。状态监测传感器(如温度、压力和液位传感器)可提供有关系统状态的数据。如果对这些数据进行处理,就能为机器维护提供有价值的信息,并实现预防性维护。


状态监测的优势

状态监测系统能够更快地识别单个部件的磨损或传感器性能降低等变化,并更好地协调机器维护工作。

这不仅能优化维护过程,还能提高员工的安全性。此外,故障是可以预测的,这可以避免或最大限度地减少生产延误和相关成本。

此外,状态监测提供的全面信息和数据为机器和系统引入新的业务和定价模式提供了可能性。

生产更多产品
相关数据是优化机器、流程和生产率的基础。
减少停机时间
在故障发生前采取措施,可降低维护成本。
迈向预测性维护的第一步
优化维护工作,因为维护工作是有计划的,而且是可以计划的。
员工安全
适当的维护可确保员工更加安全。

巴鲁夫状态监测:设定标准的全面产品组合

我们拥有广泛而系统化的产品系列,可为您的机器数据的高效分析提供合适的解决方案:从通过 IO-Link 为高效状态监测提供附加数据的传感器,到具有广泛分析选项和评估软件的标准系统,以及定制的完整解决方案。从评估、概念到实施,我们从一开始就是您的最佳合作伙伴,并将竭诚为您提供状态监测服务。


我们的技术助您成功

状态检测、分析和诊断:

除了距离测量或物体检测等原有功能外,巴鲁夫智能自动化监控系统(SAMS)的组件还可提供振动、温度或工作时间等状态数据。最重要的是:由于采用了 IO-Link 通信标准,您所需要的数据都是标准化的,并可在任何地方立即使用。

了解有关智能自动化监控系统组件功能的更多信息。

智能传感器中的状态监测解决方案

除了 SAMS 组件外,巴鲁夫还提供多功能状态监测传感器 (BCM)。通过集成的数据预处理功能,可避免意外停机和生产过程中断。例如,利用特殊算法,可对滚动轴承进行完美监控,而无需通过各种网络系统传输大量数据。智能传感器为您提供状态数据,您可以利用这些数据实现成本密集型人工检测的自动化。

  • 一个设备可测量多个变量:振动、温度、湿度、气压

  • 集成评估电子设备,可配置数据预处理

  • 用于时间和频率范围(FFT)振动监测的广泛算法

  • 通过 IO-Link 快速连接,易于集成

  • 灵活的过程数据配置,可同时传输多达 24 个不同过程值的多个变量

  • 传感器自我监控功能

  • 设计紧凑,占用空间小,易于集成 - 也可作为改造解决方案

状态监测工具包 (CMTK)

通过状态监测工具包 (CMTK),我们可为您提供完整的机器和过程状态监测解决方案。CMTK 包含您所需的一切:从传感器到数据采集系统和可视化软件。CMTK 与所有 IO-Link 传感器兼容,软件直观,因此非常灵活易用。这意味着您可以在几分钟内实施状态监测解决方案,以满足您的要求。


能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续