产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

SAMS 在工业场景中的应用实例

智能自动化和监控系统 SAMS 可以在许多领域以多种方式得到应用。

用于格式变化的数字位置指示器

数字位置指示器(DPI)是智能自动化和监控系统(SAMS)的一部分,该产品中本身就拥有大量复杂的传感器。

有了巴鲁夫的 DPI,您可以快速、安全地应对种类繁多的产品和不断缩小的批量尺寸。这是因为我们的位置指示器为您提供半自动的格式调整,并有清晰的操作指导。

汽车轮胎生产中的光电传感器

汽车轮胎生产会导致环境变脏,也因此经常需要清洁。在清洁过程中,存在着传感器错位的风险。
有了 SAMS,传感器会自主报告说它已经错位,甚至错了多少度。这使得让它重新正确定位变得很容易,从而避免废品生产(OEE 增加)。传感器本身的污染也可以被检测出来,让您能够得知传感器是否正在失去信号质量、需要进行清洁。

无线电感耦合器 BIC

感应式耦合器已成为众多应用中不可缺少的组成部分。

由于数据和能量的无接触传输,它们彻底告别了机械插接件和滑环。

通过 SAMS 耦合器的智能功能,就连温度也可以被监测。

刀具主轴上的感应式传感器

在大多数情况下,对于机床中的主轴,我们很难获得或很少获得关于主轴的当前状态和关键数据的信息。

但通过 SAMS 传感器检测加工工具的夹持状态,可以将额外的信息读入机床,如夹持周期数、主轴内的温度和振动。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续