适配器
轻松解决安装技术中的各种问题
可用于:
7 版本
巴鲁夫品种齐全的适配器可帮助您快速而可靠地连接各种不同的插头结构。
它们具有不同的型号系统,格外坚固,适合工业用途,因而具有最高的灵活性。
特点
- 坚固、适合工业用途
- 确保可靠、快速的连接
- 额外的灵活性
M8、M12和阀门插接适配器
我们的M8和M12适配器以及阀门插接适配器都抗冲击且耐振动,都满足防护等级IP67。
抗冲击、耐振动
高品质材料
IP67
Profibus适配器
为了实现简单和可靠的Profibus连接,我们为您提供Profibus适配器。
全屏蔽锌压铸外壳
用于激活总线终端电阻的开关杆可从外部操作
带第二个D-Sub的编程/诊断选项
各种不同的外壳造型
即插即用的规格以及自动集束式类型
可用库存
7 版本
订购代码 | 价格 | 接口1 | 接口2 | 插头配置 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
BCC0FCKBCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 |
315.9 CNY | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | 直头 (2x) | |
BCC0F2TBCC M415-M313-3F-RA101-000 |
96.23 CNY | M12x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | 直头 (2x) | |
BCC0F2UBCC M415-M314-3F-RA102-000 |
99.3 CNY | M12x1-插口, 直头, 4-针, A-编码 | M8x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | 直头 (2x) | |
BCC0F2YBCC M314-M414-3E-RA102-000 |
110.4 CNY | M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | 直头 (2x) | |
BCC0F47BCC M313-M413-3E-RA101-000 |
107.4 CNY | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | 直头 (2x) | |
BCC0HKZBCC VA04-M415-3E-RA125-000 |
120.3 CNY | A,DIN-0°/180°-阀门插头, 弯头, 4-针 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | 直头,弯头 | |
BIU0016BIU EM-LP-00007-01 |
169.05 CNY | D-SUB-插口, 直头, 9-针 | FH34SRJ-12S-0,5SH-插头, 直头, 12-针 | 直头 (2x) |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。