资产数据提供者
通过智能IIoT软件推动数字化转型
可用于:
1 版本
通过资产数据提供商(ADP),巴鲁夫提供了一个集成的软件即服务(SaaS)解决方案,以帮助您加速数字化项目。ADP是一个软件解决方案,用于收集、预处理和向IIoT应用提供数据,这些数据是由工业资产(如机器、设备和传感器)在OT层面产生的。
特点
- 低代码开发和拖放功能使开发变得简单和敏捷 。
- 智能工作流程打破了数据孤岛,允许实施横向和纵向的整合。
- 易用性使没有编程技能的人也能够进行创新。
- 良好的兼容性搭建了一个安全的基础设施,数据工作流程可以实时输出。
- 中央控制中心将风险降至最低,并提高了大规模推广的效率。
- 智能数据流导致总拥有成本(TCO)的降低。
1 版本
订购代码 | 说明 | 行动 |
---|---|---|
BAI ADP - Asset Data ProviderBAI ADP - Asset Data Provider |
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance. One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES. |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。