电容式传感器头的放大器
电容式传感器
可用于:
6 版本
巴鲁夫放大器可对我们的电容式传感器头进行简单的设置和分析。为此您可选择采用开关量信号、模拟量值或支持IO-Link功能的紧凑型装置用于在顶帽式导轨上安装。放大器可在严苛环境以外校准,各种调节位置能为几乎所有的巴鲁夫电容式传感器头提供功能扩展。
特点
- 可实现几乎所有巴鲁夫电容式传感器头的简单设置与分析
- 配备便捷型或IO-Link分析装置,用于在顶帽式导轨上安装
- 可在严苛环境条件之外进行校准
- 结构紧凑且功能模式多样
可用库存
6 版本
订购代码 | 价格 | 尺寸 | 接口 | 接口 | 时间功能 | 防护等级 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00KHBAE SA-CS-025-YP-BP02 |
757.13 CNY | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 电缆,2.00 m,PUR | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) | IP40 | ||
BAE00L9BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 |
822.3 CNY | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 电缆及插接器,M12x1,0.30 m,PUR | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) | IP40 | ||
BAE00KJBAE SA-CS-026-YP-BP02 |
988.05 CNY | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 电缆,2.00 m,PUR |
模拟,电压/模拟,电流 0~10 V/4~20 mA PNP/NPN 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
接通和关闭延时可编程 | IP40 | |
BAE00LABAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 |
1043.25 CNY | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 电缆及插接器,M12x1,0.30 m,PUR |
模拟,电压/模拟,电流 0~10 V/4~20 mA PNP/NPN 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
接通和关闭延时可编程 | IP40 | |
BAE00LCBAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 |
1043.25 CNY | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.30 m,PUR |
IO-Link 1.1 PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
接通和关闭延时可编程 | IP40 | |
BAE00ZKBAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49 |
908.4 CNY | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 电缆及插接器,M8x1,0.1 m,PUR | PNP 常开触点 (NO) | IP40 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。