嵌入式 PCI Express 相机
嵌入式视觉
可用于:
2 版本
巴鲁夫的嵌入式 PCI Express 相机专为嵌入式解决方案的最佳集成而设计。
独立于平台的 PCI Express 接口可确保特别高的传输速率。由于采用了 DMA(直接内存访问)技术,图像数据可直接、几乎无延迟地传输到内存中。这使得摄像机不仅适用于对性能要求特别高的应用,也适用于狭窄的环境。
这些相机配备了最新的索尼 Pregius 和 Pregius S 传感器,具有全局快门功能,像素小,传输速率快,图像质量高。
软件支持基于 NVIDIA、ARM 和 x86 的不同处理器架构。由于 GenICam GenTL Producer 可确保与现有软件无缝兼容,因此在不同硬件平台之间切换也很容易。适配器板或插件卡可用于相应的计算机平台。
特点和优势
- 净数据传输率高达 1600 MB/s
- 高达 2460 万像素的高质量传感器带来卓越的图像质量
- 图像数据传输无延迟
- 采用标准接口,独立于主机软件
- 支持基于 NVIDIA、ARM 和 x86 的各种处理器架构
2 版本
订购代码 | 价格 | 订购代码 | 外壳材料 | 行动 |
---|---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
铝, 阳极化 | |||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
铝, 阳极化 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。