机器视觉软件
机器视觉软件
可用于:
1 版本
Impact Acquire为所有重要的操作系统(Windows 和 Linux;x86_64 以及 ARM,包括 NVIDIA 和 MacOS)提供了统一而全面的驱动程序应用程序接口(API),以及用于控制硬件和获取摄像机图像的有用工具。
除了用于优化图像设置的众多向导外,随附的配置界面还可方便地访问摄像机参数,还有有用的分析工具、以及图像和视频采集选项。
Impact Acquire 兼容当前的图像处理标准GenICam,GigE Vision和USB3 Vision.
在开发过程中进行了广泛的耐久性测试,确保了高水平的稳定性和坚固性,这已在各行各业的许多苛刻应用中得到了验证。
如果您想使用不同或更先进的软件,也没有问题。我们的硬件支持最常见的图像处理软件包。
我们的 SDK 还可在 Windows 和 Linux x86_64 下与其他制造商生产的符合图像处理标准(如 GenICam、GenTL (Producer)、GigE Vision 和 USB3 Vision)的相机配合使用。(需要相应许可证)
重要优势
- 支持所有常见操作系统
- 兼容当前的图像处理标准 GenICam、GigE Vision 和 USB3 Vision
- 获得许可后,还可与其他制造商生产的相机一起使用
1 版本
订购代码 | 价格 | 订购代码 | 外壳材料 | 行动 |
---|---|---|---|---|
BAI BVA - Balluff Vision AcquireBAI BVA - Balluff Vision Acquire |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。