对比度传感器
光电传感器
可用于:
1 系列
对比度传感器是一种高分辨率漫反射传感器,可根据灰度值区分物体。巴鲁夫的对比度传感器坚固耐用,即使对比度差异很小也能识别,开关频率高达 30 kHz,因此速度特别快。这种传感器定位精度高,因此适用于广泛的应用领域,例如印刷和包装行业。
特点
- 用于快速加工的精确开关 - 开关频率高达 30 kHz
- 不同类型的光(激光、红光/绿光/蓝光或白光)
- 激光照射距离远
- 光点清晰可见,便于校准
- 脉冲扩展
- 可进行外部示教
- 也可提供模拟输出信号
- 通过显示屏轻松设置(也有不带显示屏的产品)
- 不同系列适用于不同应用
1 系列
系列 | 接口 | 作用范围,最小 | 作用范围,最大 | 光线类型 | 连接方式 | 外壳材料,初级 | 结构 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BKT C对比扫描仪 |
IO-Link, 模拟,电压, PNP/NPN, 推挽式 /IO-Link, PNP | 6 mm | 21 mm | RGB, 红光, 白光, 蓝光, 绿光 | 电缆, 插接器 | 锌, 铝, ABS, PBT | 方形, Ø 18 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。