快速感应式位移测量系统
感应式传感器
可用于:
4 系列
巴鲁夫的快速 BIR 感应式位移测量系统可实现超过 10 kHz 的测量速率。该系统的特点是测量范围大、可调节,外壳紧凑、平整,盲区小,信号稳定性高。
测量系统的技术参数和机械原理是为满足工业领域日益增长的要求而专门开发的。此外,BIR 还包括内部状态监测传感器,使其成为巴鲁夫智能自动化和制造系统(SAMS)的一部分。它已经为 IIoT 和未来的工厂做好了准备。
特点
- 设计紧凑,盲区小,易于集成
- 高性价比
- 高测量频率 > 10 kHz
- 高分辨率、可重复性和线性度
- 灵活的接口(模拟、IO-Link、SSI)
- 连续状态监测
4 系列
系列 | 接口 | 接口 | 测量长度 | 最高环境温度 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
S-BIR ALA通过模拟输出信号传输信号 1...10 V(易于操作) |
插接器,M12x1,5针 | 插接器,M12x1,5针 | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | |
S-BIR ALE通过模拟输出信号传输信号 4...20 mA(高 EMC 抗扰度) |
插接器,M12x1,5针 | 插接器,M12x1,5针 | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | |
S-BIR IO通过 IO-Link 进行信号传输 |
插接器,M12x1,4针 | 插接器,M12x1,4针 | 200 mm, 300 mm, 600 mm | 85 °C | |
S-BIR SSI通过同步串行接口 (SSI) 传输信号 |
插接器,M12x1,8针 | 插接器,M12x1,8针 | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。