数字和模拟输出超声波传感器
超声波传感器
可用于:
6 系列
我们的超声波传感器可用于固体、粉末和液体介质中的位置检测或物体检测。它们可以在不接触的情况下监测物体的存在并对其进行计数。对于正在寻找一种可以普遍使用且不受颜色和表面特性影响的传感器的人来说,这是一种理想的解决方案。即使是雾气、灰尘或污垢也不会对这些多才多艺的传感器造成伤害,它们有多种输出信号可供选择。由于分辨率高、盲区小,它们在任何时候都能确保极高的精度。
特殊功能
- 在固体、粉末和液体介质中进行位置检测或物体检测
- 非接触式监测物体的存在和计数
- 不受颜色和表面特性的影响
- 分辨率高、盲区小,因此精度极高
- 数字或模拟输出
6 系列
系列 | 接口 | 接口 | 作用范围,最小 | 作用范围,最大 | 外壳材料,初级 | 防护等级 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BUS M12圆柱型,带 M12 螺纹和模拟输出 |
插接器,M12x1公头,4针 | 模拟,电压, 模拟,电流 | 20 mm | 350 mm | 镀镍黄铜 | ||
S-BUS M18圆柱型,带 M18 螺纹和模拟或数字输出端 |
插接器,M12x1.公头, 插接器,M12x1公头,5针 | IO-Link, 模拟,电压, 模拟,电流, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | 黄铜, 镀镍黄铜 | ||
S-BUS M30圆柱型,带 M30 螺纹和模拟或数字输出端 |
插接器,M12x1.公头, 插接器,M12x1公头,5针 | 模拟,电压/模拟,电流, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | 黄铜, 不锈钢 | ||
S-BUS Q62方形型号,模拟或数字输出 |
插接器,M12x1公头,5针 | IO-Link, PNP/NPN, 模拟,电压/模拟,电流, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
S-BUS R06立方型,模拟或数字输出 |
插接器,M8x1公头,4针 | 模拟,电压, 模拟,电流, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | ||
S-BUS W18圆柱型,带角度传感器头和模拟或数字输出端 |
插接器,M12x1公头,5针 | IO-Link, 模拟,电压, 模拟,电流, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | 黄铜 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。