圆柱形磁场传感器
磁场传感器
可用于:
4 系列
圆柱形磁场传感器助您实现可靠且无磨损的位置检测。它们不受振动的影响,通过有色金属和铝壁进行开关,而不会减少开关距离。同时,与相同尺寸的电感式传感器相比,能够实现更大的检测距离。并且可以在金属板上齐平安装。
特点
- 紧凑的小型化设计,并拥有更大的检测距离
- 直径6.5毫米的传感器,通过非接触的方式,实现最大可达90毫米的扫描检测
- 适用于恶劣的工业用途环境,不受灰尘影响
- 甚至可以透过容器或管道实现检测
- 可检测具有不同极性的磁体
4 系列
系列 | 外壳材料,初级 | 尺寸 | 开关输出端 | 连接方式 | 最高环境温度 | 防护等级 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BMF 07适用于较小的安装空间 |
黄铜 | Ø 6.5 x 30.5 mm, Ø 6.5 x 30 mm | NPN, PNP | 电缆, 电缆及插接器 | 85 °C | IP67 | |
S-BMF 08不同外壳材料的标准配置 |
不锈钢 (1.4404), 黄铜 | Ø 8 x 30.5 mm, Ø 8 x 32 mm | NPN, PNP | 电缆 | 85 °C | IP67 | |
S-BMF 10适用于极端温度和卫生领域的应用 |
不锈钢 (1.4571) | Ø 10 x 32 mm | PNP | 插接器 | 85 °C | IP69K | |
S-BMF 12配有 M12 接头和不同的外壳材料 |
黄铜 | Ø 12 x 50 mm | NPN, PNP | 插接器 | 85 °C | IP67 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。