电感式测距传感器
感应式传感器
可用于:
8 系列
我们的电感式测距传感器BAW可测量不同的位置以及距离,还可区分不同材料之间的差异。这些传感器以非接触方式工作,因此无磨损并以使用寿命长而著称。其示教功能拥有可调线性范围,这样首次安装时就能快速投入运行并保证更换传感器时较短的停机时间。通过我们为您提供的多样化结构,电感式测距传感器能够轻松集成到各种应用中。主要应用领域包括监测机械制造中接合、冲压或夹紧装置的运动或检测轴的失衡和延展情况。电感式测距传感器可提供绝对模拟电压、电流或IO-Link信号。
特点
- 紧凑、坚固且可靠
- 因为无接触,所以无磨损
- 绝对测量原理
- 测量范围0.2至50 mm,也可示教
- 响应时间短,重复精度和线性高
- 温度范围大,温度漂移小
- 模拟接口和IO-Link便于使用
8 系列
系列 | 结构 | 作用范围/测量范围 | 接口 | 连接方式 | 安装 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BAW G6无螺纹微型圆柱形 |
D6.5 | 2 mm | 模拟,电压, 模拟,温度 | 电缆, 电缆及插接器 | 齐平 | |
S-BAW M带公制螺纹的圆柱型 |
M30x1.5, M8x1, M12x1, M18x1 | 16 mm | IO-Link, 模拟,电压, 模拟,温度, 模拟,电流 | 电缆, 电缆及插接器, 插接器 | 齐平, 不齐平, 在一定程度上齐平 | |
S-BAW Q塑料方型 |
方形 | 50 mm | 模拟,电压 | 插接器 | 不齐平 | |
S-BAW R14带通孔的立方体设计 |
方形 | 15 mm | 模拟,电压 | 电缆及插接器 | 不齐平 | |
S-BAW R3立方体紧凑型设计,带通孔,可齐平安装 |
方形 | 4 mm | 模拟,电压 | 电缆, 电缆及插接器 | 齐平 | |
S-BAW R6立方体设计,带通孔,可齐平安装 |
方形 | 2 mm | 模拟,电压 | 电缆, 插接器 | 齐平 | |
S-BAW Z1用于非嵌入式安装的立方体设计 |
方形 | 5 mm | 模拟,电压, 模拟,温度 | 电缆 | 不齐平 | |
S-BAW Z8用于嵌入式安装的圆柱型 |
M12x1 | 2 mm | 模拟,电压 | 插接器 | 齐平 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。