电缆保护软管
机械保护
可用于:
25 版本
巴鲁夫电缆保护件采用硅酮材质,柔韧而坚固。它以化学耐受性而著称,可承受高达250 °C的温度,这使其是焊接作业环境下的理想之选。我们能提供不同的保护软管、保护套和直径从7至50 mm的保护带。
特点
- 耐用而成本经济
- 安装简单
- 不同的直径
- 个性化的产品
25 版本
订购代码 | 价格 | 尺寸 | 材料 | 使用 | 环境温度 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM017EBKS-PT-07/16-SI-15 |
1454.4 CNY | Ø 10.2 x 15000 mm | 硅酮60,白色,半透明 | 用于电缆保护, 用于焊接保护 | -60...260 °C | |
BAM017HBKS-PT-10/16-SI-15 |
1976.1 CNY | Ø 13.2 x 15000 mm | 硅酮60,白色,半透明 | 用于电缆保护, 用于焊接保护 | -60...260 °C | |
BAM017LBKS-PT-13/16-SI-15 |
2187.15 CNY | Ø 16.2 x 15000 mm | 硅酮60,白色,半透明 | 用于电缆保护, 用于焊接保护 | -60...260 °C | |
BAM017NBKS-PT-16/16-SI-15 |
2457.9 CNY | Ø 19.2 x 15000 mm | 硅酮60,白色,半透明 | 用于电缆保护, 用于焊接保护 | -60...260 °C | |
BAM017RBKS-PT-19/16-SI-15 |
2928.83 CNY | Ø 22.2 x 15000 mm | 硅酮60,白色,半透明 | 用于电缆保护, 用于焊接保护 | -60...260 °C | |
BAM0182BKS-PW-51/30-SI-TR-11 |
1254.3 CNY | 1.6 x 51 x 10970 mm | 硅酮60,白色,半透明 | 用于电缆保护, 用于焊接保护 | -65...260 °C | |
BAM0183BKS-PW-26/20-SI-TR-03,5 |
375.9 CNY | 1.6 x 26 x 3658 mm | 硅酮60,白色,半透明 | 用于电缆保护, 用于焊接保护 | -65...260 °C | |
BAM01R2BAM PT-XA-002-127-2-30 |
7453.28 CNY | Ø 20.7 x 30480 mm |
包覆玻璃纤维 硅橡胶,红色 氧化铁红色,硅橡胶 |
用于电缆保护, 用于焊接保护 | -55...260 °C | |
BAM01UYBAM PT-XA-002-190-2-30 |
10191.08 CNY | Ø 27.1 x 30480 mm |
包覆玻璃纤维 硅橡胶,红色 氧化铁红色,硅橡胶 |
用于电缆保护, 用于焊接保护 | -55...260 °C | |
BAM022ZBAM PT-XA-002-100-2-R15 |
1926.3 CNY | Ø 17 x 15000 mm |
包覆玻璃纤维 硅橡胶,红色 |
用于电缆保护, 用于焊接保护 | -40...250 °C |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。