固定式Ident传感器
外观识别
可用于:
3 版本
巴鲁夫的固定式Ident传感器可精确、可靠地读取条形码、二维码和DMC码。它们被永久地安装在系统上,由于操作简单,确保在持续的生产过程中特别快速和可靠地检测到代码。
标准化的自动化和IT接口确保读出的信息能够传递给PLC或IT系统。此外,一些变体有一个IO-Link接口,为您提供额外的状态监测信息,如振动或代码质量。总而言之:在光学识别领域,是一个独特的多面手。
特别之处
- 可靠的读码,操作极其简单
- 替代的、现代的数据接口。MQTT和REST API
- 通过标准化的自动化和IT接口实现一致的沟通
- Ident传感器是巴鲁夫SAMS(智能自动化和监控系统)的一部分。
- 带有IO-Link接口的Ident传感器提供额外的状态监测信息(振动、温度、代码质量和运行时间)。
3 版本
订购代码 | 价格 | 订购代码 | 发光体,照明 | 作用范围 | 接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS0060BVS ID-M1280BF1-L3-000 |
9961.88 CNY | BVS0060 | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS0061BVS ID-M1280CF1-L3-000 |
9961.88 CNY | BVS0061 | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS01A0BVS ID-M0752RX0-15-000 |
3894.23 CNY | BVS01A0 | LED red | 50~300 mm | USB |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。