散装线缆
可靠的质量和最佳的工业适用性
可用于:
52 版本
巴鲁夫以量产导线的成熟质量为您提供原线材。散装线缆产品有不同的材料与不同的横截面。
因此,您肯定能为自己的应用情况找到正确的导线产品,并且在任何情况下都能获得坚固耐用且达到工业等级的解决方案。此外,巴鲁夫的每种电缆长度都能自由调整,让您获得更高的灵活性。
主要优势
- 我们的量产导线质量成熟
- 可提供不同的材料和横截面
- 耐用且达到工业等级
- 导线长度可自由调整
可用库存
52 版本
订购代码 | 价格 | 电缆 | 导线数量 | 导线截面 | 电缆温度,固定敷设 | 电缆温度,柔性敷设 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC0AUJBCC 0000-0000-00-168-ES64N9-10X |
6634.35 CNY | TPE 屏蔽 绿松石蓝, 100 m, 牵引链适用 | 4 | 24 AWG | -40...80 °C | ||
BCC0C1CBCC 0000-0000-00-000-PW0434-10X |
2538 CNY | PUR 耐焊接火花 黑色, 100 m, 牵引链适用 | 4 | 0.34 mm² | -40...80 °C | -25...80 °C | |
BCC0F2EBCC 0000-0000-00-168-ES64N9-30X |
23220.23 CNY | TPE 屏蔽 绿松石蓝, 300 m, 牵引链适用 | 4 | 24 AWG | -40...80 °C | ||
BCC0AC8BCC 0000-0000-00-000-PX0434-10X |
1699.65 CNY | PUR 黑色, 100 m, 牵引链适用 | 4 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
BCC0AE8BCC 0000-0000-00-003-VX44T2-10X |
997.65 CNY | PVC 黄色, 100 m, 牵引链适用 | 4 | 22 AWG | -40...105 °C | -5...105 °C | |
BCC0AC6BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X |
4451.48 CNY | PUR 屏蔽 绿色, 100 m, 牵引链适用 | 4 | 22 AWG | -20...80 °C | -20...50 °C | |
BCC0AC7BCC 0000-0000-00-000-PX0334-10X |
1456.88 CNY | PUR 黑色, 100 m, 牵引链适用 | 3 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
BCC0AC9BCC 0000-0000-00-000-PX0534-10X |
2185.35 CNY | PUR 黑色, 100 m, 牵引链适用 | 5 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
BCC0ACABCC 0000-0000-00-000-PS72N1-10X |
4710.38 CNY | PUR 屏蔽 紫色, 100 m, 牵引链适用 | 2 | 24 AWG | -40...70 °C | -20...60 °C | |
BCC0ACHBCC 0000-0000-00-000-PX05A5-10X |
10926.53 CNY | PUR 黑色, 100 m, 牵引链适用 | 5 | 1.5 mm² | -50...80 °C | -25...80 °C |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。