BVS VisionSensor
智能视觉
可用于:
2 版本
有了我们的 BVS VisionSensor,以光学的方式进行自动化生产中的质量检测从未变得如此简单。凭借内置的图像处理功能,BVS VisionSensor 可以满足现代自动化生产日益增长的高质量和灵活度诉求。根据特定场景提前配置好的功能和通用性功能都可用于目标物的存在状态和特征状态的检测。它同样也可以向客户提供部分状态监测数据,使生产变得安全、高效和透明。
亮点特征
- 可靠的存在监控和物品分类,且操作十分简单
- 固定位置的物体检测
- 可供选择的IIoT接口:MQTT 和 REST API
- 标准化的自动化和 IT 接口保证了和现有自动化系统的顺畅通讯
- 视觉传感器是巴鲁夫 SAMS(智能自动化和监控系统)的一部分
- 支持 IO-Link 的视觉传感器可提供额外的状态监测信息(振动、温度、湿度和工作时间)
2 版本
订购代码 | 价格 | 订购代码 | 发光体,照明 | 作用范围 | 接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS01ZCBVS VS-M1280BF1-L3-000 |
11643.75 CNY | BVS01ZC | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS01ZEBVS VS-M1280CF1-L3-000 |
11643.75 CNY | BVS01ZE | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。