低频数据耦合器 (125 kHz)
LF (125 kHz)
可用于:
3 版本
巴鲁夫的低频数据耦合器保证最高水准的灵活性。通过两个空中接口可靠地传输数据。这样做,它们能非接触方式跨接两个通道,从而代替固定的数据传输。数据耦合器可普遍用于所有必须装备一个双机械接口的地点,例如在旋转台、可更换式工件支架或抓臂上。所以也能在以往无法触及的位置上进行功能查询。
特点
- 传输系统免保养,无机械磨损
- 快速和可靠地传输信号
- 不同的导线长度:1 m、2 m和5 m
3 版本
订购代码 | 价格 | 结构1 | 结构2 | 天线形状 | 导线长度L | 外壳材料 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00JYBIS L-380-05/BU-PU1-00,5 |
2524.2 CNY | 圆形 | 0.50 m | ABS, GF16 | |||
BIS00K1BIS L-380-ST/10 |
1189.58 CNY | M30x1.5 | 圆形 | 黄铜, 镀镍 | |||
BIS00NRBIS L-380-22/BU-PU1-00,35 |
2722.95 CNY | 圆形 | 0.35 m | ABS, GF16 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。