用于接近开关的无固定挡板的夹子
固定技术
可用于:
19 版本
我们的无固定止动器的夹持器提供安全保护,定位和紧固于一体。它们的特点是安装简便,结构坚固。你可以选择不同的尺寸和设计,如黄铜、不锈钢或PTFE涂层。
特别之处
- 轻松更换传感器
- 安全保护和精确定位
- 灵活而稳健
- 从D2到D30的不同尺寸,以及塑料、镀镍黄铜、铝和不锈钢的版本
- 有EHEDG认证的版本
19 版本
订购代码 | 价格 | 材料 | 使用 | 尺寸 | 附加特性 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM000TBAM MC-XA-002-D03,0-2 |
47.78 CNY | 黄铜 镀镍 | 用于传感器和光纤Ø3 | 5 x 7 mm | ||
BAM000UBAM MC-XA-002-D04,0-2 |
47.78 CNY | 黄铜 镀镍 | 用于传感器和光纤Ø4 | 6 x 7 mm | ||
BAM000YBAM MC-XA-002-D08,0-2 |
57.3 CNY | 黄铜 镀镍 | 用于传感器Ø8 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM02MABAM MC-XA-028-B06-1 |
375.9 CNY | 铝 阳极化 | 用于电感式位置测量系统BIP XXX-XXX-03-~ | 30 x 23 x 30 mm | ||
BAM000WBAM MC-XA-002-D06,5-2 |
56.18 CNY | 黄铜 镀镍 | 用于传感器Ø6.5 mm | 8 x 11 mm | ||
BAM00TFBOS 21-KH-1 |
53.48 CNY | 铝 阳极化 | 用于光电传感器BOS 21M, 用于光电传感器BOS 50K | 9 x 15.5 x 14 mm | ||
BAM00THBOS 21-KH-2 |
58.88 CNY | 铝 阳极化 | 用于光电传感器BOS 21M, 用于光电传感器BOS 50K | 15.5 x 19 x 14 mm | ||
BAM015EBCSA-SG-12-D |
912.9 CNY |
不锈钢 POM |
用于传感器Ø12 mm | Ø 12 x 40 mm | ||
BAM015FBCSA-SG-18-D |
912.9 CNY |
不锈钢 POM |
用于传感器Ø18 mm | Ø 18 x 49.8 mm | ||
BAM015HBCSA-SG-30-D |
1033.35 CNY |
不锈钢 POM |
安装 | Ø 30 x 86.9 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。